Группы товаров
5-осевой зажим compact тиски с гладкими губками
K0973

5-осевой зажим compact тиски с гладкими губками

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Плиты основания и зажимные губки из цементируемой стали.
Зажимные губки из инструментальной стали.
Исполнение: Кулачки вороненые.
Зажимные кулачки, Без покрытия.
Указание:Благодаря удобному управлению и быстрой настройке по шкале зажимные губки быстро и надежно переустанавливаются на новую деталь.
За счет симметричной конструкции 5-осевого зажима заготовка всегда фиксируется посередине.

Оптимальный доступ к заготовке позволяет использовать короткие стандартные инструменты и значительно сокращает расходы на инструменты.
Эффект вытягивания при глубине зажима >5 мм.
Межосевые расстояния возможны от 20 до 320 мм
Монтаж:5-осевой зажим compact устанавливается на столы с Т-пазами, растровые системы, а также с помощью переходного фланца монтируется на ходовые системы зажима с нулевой точкой.Принадлежности:Планка опорная K0974
Зажимные кулачки K0975
Маятниковый кулачок K0988
Средний кулачок K0987
Муфта для крестового зажима K0992

Планка опорная и зажимные кулачки со штырьками заказываются отдельно.
Объем поставкиМонтажная плита K0994
Зажимные кулачки K0976
Удлинительный вал K0990.060
Удлинительный вал K0990.120
Адаптерный вал K0991.060
Адаптерный вал K0991.120
Резьбовой шпиндель K0940.999.002
Гайка шпинделя K0940.999.003
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0973 5-осевой зажим compact тиски с гладкими губками 266 kB
 5-осевой зажим compact 2,7 MB

Чертежи

5-осевой зажим compact тиски с гладкими губками

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCHLТяговое усилие
макс. кН
Подходящий
призонный болт
вес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0973.12400090150070908/312/1757,552K0815.1205521,96  по запросу
K0973.1240012515001051258/312/175852K0815.1205530,16  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33