Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основа из цементируемой стали.
Зажимные кулачки из инструментальной стали.
Исполнение: Основа, вороненая.
Зажимные кулачки, закаленные, Без покрытия.
Указание:Для одновременного зажима 2 заготовок используются средние кулачки.
Средние кулачки можно сдвигать в соответствии с размерами заготовок. Можно зажимать 2 разные по размерам заготовки.
Приведение в действие:

Вставка среднего кулачка для зажима заготовок
- Зажимная деталь на среднем кулачке остается открытой.
- Запрещается превышать максимальный путь зажима в 1 мм на каждом зажимном элементе.


Вставка среднего кулачка при зажатии сверху вниз
- Зажимная деталь на среднем кулачке должна быть закрыта.
- Максимальный путь зажима в 1 мм со стороны губок не должен превышаться при зажатии сверху вниз.
- Опорная планка для защелкивания K0974.0900317 / K0974.1250317 не может использоваться для зажатия сверху вниз средним кулачком.

Принадлежности:Зажимные кулачки гладкие, для средних кулачков K1002.
Зажимные кулачки со штырьками для средних кулачков K1002.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2240 Средние кулачки, 5-осевой зажим KIPPflexX 140 kB

Чертежи

Средние кулачки, 5-осевой зажим KIPPflexX

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

HH1LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2240.09015509015517546,522 по запросу
K2240.125180012518020046,522 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33