Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Для установки ширины зажима.
Поставка с накидной гайкой.
Переходные валы соединяются своими боковыми отверстиями с зажимными кулачками.
В каждый 5-осевой зажим compact/KIPPflexX необходимо установить вал адаптера.
Указание на чертеже:
1) Ход зажима: 20–72 мм, переходный вал 60 мм + резьбовой винт
2) Ход зажима: 72–135 мм, переходной вал 60 мм + удлинительный вал 60 мм + резьбовой винт
3) Ход зажима: 80–140 мм, переходной вал 120 мм + резьбовой винт
4) Ход зажима: 140–200 мм, переходной вал 180 мм + резьбовой винт
5) Ход зажима: 140–200 мм, переходной вал 120 мм + удлинительный вал 60 мм + резьбовой винт
6) Ход зажима: 200–260 мм, переходной вал 180 мм + удлинительный вал 60 мм + резьбовой винт
7) Ход зажима: 200–260 мм, переходной вал 120 мм + удлинительный вал 120 мм + резьбовой винт
8) Ход зажима: 260–320 мм, переходной вал 180 мм + удлинительный вал 120 мм + резьбовой винт
9) Ход зажима: 260–320 мм, переходной вал 120 мм + удлинительный вал 120 мм + удлинительный вал 60 мм + резьбовой винт
10) Ход зажима: 320–380 мм, переходной вал 180 мм + удлинительный вал 120 мм + удлинительный вал 60 мм + резьбовой винт
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0991 Переходные валы 205 kB

Чертежи

Переходные валы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ADL1Диапазон зажимаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0991.06056387420-80 по запросу
K0991.1201163813480-140 по запросу
K0991.18017638194140-200 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33