Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основа из цементируемой стали.
Зажимные кулачки из инструментальной стали.
Исполнение: Основа, вороненая.
Зажимные кулачки, закаленные, Без покрытия.
Указание:Для одновременного зажима 2 заготовок используются средние кулачки.
Средние кулачки можно сдвигать в соответствии с размерами заготовок. Можно зажимать 2 разные по размерам заготовки.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0987 Средние кулачки 5-осевой зажим compact 282 kB
 5-осевой зажим compact 2,7 MB

Чертежи

Средние кулачки 5-осевой зажим compact

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Bвес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0987.0901500903,38 по запросу
K0987.12515001254,94 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33