Группы товаров
Зажимные кулачки, гладкие для маятниковый кулачок 5-осевой зажим compact
K1001

Зажимные кулачки, гладкие для маятниковый кулачок 5-осевой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закаленная, Без покрытия.Указание:Для зажима подготовленных и отшлифованных заготовок.

Поставка осуществляется поштучно.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1001 Зажимные кулачки, гладкие для маятниковый кулачок 5-осевой зажим compact 185 kB
 5-осевой зажим compact 2,7 MB

Чертежи

Зажимные кулачки, гладкие для маятниковый кулачок 5-осевой зажим compact

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

BCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1001.090090 по запросу
K1001.1250125 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33