Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: Без покрытия.Указание:Привинчиваемые опорные планки для регулировки высоты опоры заготовки.
За счет фрезерования привинчиваемых опорных планок можно добиться любого усилия зажима заготовки. Тем самым достигается высокая точность на столе станка.
 
Поставка осуществляется по две штуки.
Принадлежности:к K0973, K1555Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0974 Планки опорные привинчиваемые 229 kB

Чертежи

Планки опорные, привинчиваемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

BHCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0974.09005159015 по запросу
K0974.125051512515 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33