Grupos de mercancía
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de aluminio, forma B
K0131_B

Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Puntas de empuñadura y puente de conexión de perfil de aluminio EN AW-6060. Espigas de unión de acero inoxidable.Versión:Puntas de empuñadura tratadas con perlas de vidrio y semibrillantes, de color negro anodizado.
Puente de conexión cepillado y de colores naturales anodizados, negro anodizado o color titanio con recubrimiento de polvo.
Indicación:Las empuñaduras de tubo se caracterizan por su estructura maciza y su alta capacidad de carga.
El volumen de suministro incluye tornillos hexagonales M8x16 DIN 933 cincados y arandelas de apoyo DIN EN ISO 7089 cincadas.
Montaje:Desde la parte trasera.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0131_B Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de aluminio, forma B 144 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de aluminio, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaColor
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0131.2000821Banodizado negro20035M867,52301000 0.00 €
K0131.2000822Brecubierto en polvo de color titanio20035M867,52301000 0.00 €
K0131.2000823Banodizado natural20035M867,52301000 0.00 €
K0131.3000821Banodizado negro30035M867,53301000 0.00 €
K0131.3000822Brecubierto en polvo de color titanio30035M867,53301000 0.00 €
K0131.3000823Banodizado natural30035M867,53301000 0.00 €
K0131.4000821Banodizado negro40035M867,54301000 0.00 €
K0131.4000822Brecubierto en polvo de color titanio40035M867,54301000 0.00 €
K0131.4000823Banodizado natural40035M867,54301000 0.00 €
K0131.5000821Banodizado negro50035M867,55301000 0.00 €
K0131.5000822Brecubierto en polvo de color titanio50035M867,55301000 0.00 €
K0131.5000823Banodizado natural50035M867,55301000 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33