Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de acero inoxidable 1.4301 o 1.4404, perfil ovalado 21x13, montaje por el dorso
K1640

Empuñaduras curvas de acero inoxidable 1.4301 o 1.4404, perfil...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Estas empuñaduras curvas son especialmente estables, y pueden utilizarse también cuando se requieran manipulaciones robustas o resistencia a la corrosión.Material:

Acero inoxidable 1.4301 o 1.4404.

Versión:Pulido o tratado con chorro.Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1640 Empuñaduras curvas de acero inoxidable 1.4301 o 1.4404, perfil ovalado 21x13, montaje por el dorso 132 kB

Planos

Empuñaduras curvas de acero inoxidable 1.4301 o 1.4404, perfil ovalado 21x13, montaje por el dorso

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLlave
del acero
Superficie
cuerpo
de base
ABB1D

HLTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1640.1001600611.4301tratado con chorro1002113M650113121000 0.00 €
K1640.1121600611.4301tratado con chorro1122113M650125121000 0.00 €
K1640.1201600611.4301tratado con chorro1202113M650133121000 0.00 €
K1640.1281600611.4301tratado con chorro1282113M650141121000 0.00 €
K1640.1601600611.4301tratado con chorro1602113M650173121000 0.00 €
K1640.1001610611.4301pulido1002113M650113121000 0.00 €
K1640.1121610611.4301pulido1122113M650125121000 0.00 €
K1640.1201610611.4301pulido1202113M650133121000 0.00 €
K1640.1281610611.4301pulido1282113M650141121000 0.00 €
K1640.1601610611.4301pulido1602113M650173121000 0.00 €
K1640.1001600621.4404Tratado con chorro1002113M650113121000 0.00 €
K1640.1121600621.4404Tratado con chorro1122113M650125121000 0.00 €
K1640.1201600621.4404Tratado con chorro1202113M650133121000 0.00 €
K1640.1281600621.4404Tratado con chorro1282113M650141121000 0.00 €
K1640.1601600621.4404Tratado con chorro1602113M650173121000 0.00 €
K1640.1001610621.4404Pulido1002113M650113121000 0.00 €
K1640.1121610621.4404Pulido1122113M650125121000 0.00 €
K1640.1201610621.4404Pulido1202113M650133121000 0.00 €
K1640.1281610621.4404Pulido1282113M650141121000 0.00 €
K1640.1601610621.4404Pulido1602113M650173121000 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33