Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de plástico con superficies de agarre suaves
K1877

Empuñaduras curvas de plástico con superficies de agarre suaves

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Componente principal de polipropileno (PP).
Componente blando de elastómero termoplástico.
Casquillos roscados de latón niquelado.
Versión:Componente principal negro.
Componente blando negro, naranja, amarillo, rojo, verde, azul, gris.
Casquillos roscados cincados.
Indicación:Transporte y agarre de gran comodidad gracias a la superficie blanda del interior de la empuñadura.Montaje:Desde la parte trasera.A petición:Componente principal gris con otras combinaciones de colores.Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1877 Empuñaduras curvas de plástico con superficies de agarre suaves 156 kB

Planos

Empuñaduras curvas de plástico con superficies de agarre suaves

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
ABD

HLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1877.0940411negro93,716,3M448,8105500 0.00 €
K1877.09404187azul93,716,3M448,8105500 0.00 €
K1877.09404186verde93,716,3M448,8105500 0.00 €
K1877.09404184rojo93,716,3M448,8105500 0.00 €
K1877.0940412Naranja93,716,3M448,8105500 0.00 €
K1877.09404116amarillo93,716,3M448,8105500 0.00 €
K1877.09404188gris93,716,3M448,8105500 0.00 €
K1877.1170511negro11720,6M553,8134,7500 0.00 €
K1877.11705187azul11720,6M553,8134,7500 0.00 €
K1877.11705186verde11720,6M553,8134,7500 0.00 €
K1877.11705184rojo11720,6M553,8134,7500 0.00 €
K1877.1170512Naranja11720,6M553,8134,7500 0.00 €
K1877.11705116amarillo11720,6M553,8134,7500 0.00 €
K1877.11705188gris11720,6M553,8134,7500 0.00 €
K1877.1540611negro148,526,7M665170,3500 0.00 €
K1877.15406187azul148,526,7M665170,3500 0.00 €
K1877.15406186verde148,526,7M665170,3500 0.00 €
K1877.15406184rojo148,526,7M665170,3500 0.00 €
K1877.1540612Naranja148,526,7M665170,3500 0.00 €
K1877.15406116amarillo148,526,7M665170,3500 0.00 €
K1877.15406188gris148,526,7M665170,3500 0.00 €
K1877.1540811negro148,526,7M865170,3500 0.00 €
K1877.15408187azul148,526,7M865170,3500 0.00 €
K1877.15408186verde148,526,7M865170,3500 0.00 €
K1877.15408184rojo148,526,7M865170,3500 0.00 €
K1877.1540812Naranja148,526,7M865170,3500 0.00 €
K1877.15408116amarillo148,526,7M865170,3500 0.00 €
K1877.15408188gris148,526,7M865170,3500 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33