- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- K1793
Empuñaduras de dedos de acero inoxidable redondas
- K0244
Empuñaduras curvas acodadas de plástico
- K0196
Empuñaduras en arco de plástico
- K1060
Empuñaduras curvas de plástico detectables por metal
- K1528
Empuñaduras de tubo de plástico con punta de empuñadura de plástico
- K1060
Empuñaduras curvas de plástico, resistentes a altas temperaturas, montaje por el dorso
- K1060
Empuñaduras curvas de biopolímero
- K0237
Empuñaduras curvas de plástico atornillables por un lado
- K1217
Empuñaduras en arco de plástico, con perfil en U y agujero alargado
- K0191
Empuñaduras curvas de plástico estrechas con inclinación por los dos lados
- K0190
Empuñaduras curvas de plástico, resistentes a altas temperaturas, montaje por el lado de uso
- K0190
Empuñaduras curvas de biopolímero
- K1060
Empuñaduras curvas de plástico, montaje por el lado de uso o por el dorso
- K0192
Empuñaduras en arco
- K0190
Empuñaduras curvas de plástico antiestáticas
- K0242
Empuñaduras huecas de plástico atornillables
- K0193
Empuñaduras en arco
- K0190
Empuñaduras curvas antibacterianas
- K1087
Empuñaduras curvas
- K0197
Empuñaduras curvas de plástico en diagonal
- K0241
Empuñaduras abatibles curvas
- K0171
Empuñaduras curvas de plástico con inclinación por los dos lados y superficie interior suave
- K0194
Empuñaduras en arco de plástico, macizas con perfil en U
- K1877
Empuñaduras curvas de plástico con superficies de agarre suaves
- K1060
Empuñaduras curvas de plástico detectables visualmente
- K0244
Caperuzas protectoras de plástico para empuñaduras curvas acodadas
- K0200
Empuñaduras curvas de plástico con inclinación por los dos lados
- K0201
Empuñaduras de dedos de aluminio redondas
- K1799
Empuñaduras de dedos de acero redondas
- K1458
Empuñaduras curvas de plástico ovaladas
- K0187
Empuñaduras curvas de plástico redondas con inclinación por un lado
- K0188
Empuñaduras curvas de plástico redondas con inclinación por los dos lados
- K1527
Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador
- K1529
Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador
- K1530
Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y dos pulsadores
- K1074
Empuñaduras curvas de plástico cuadradas
- K0189
Empuñaduras curvas de plástico estrechas
- K1092
Empuñaduras curvas
- K0190
Empuñaduras curvas de plástico, montaje por el lado de manejo
- K1077
Empuñaduras huecas de plástico
- K1078
Empuñaduras huecas de plástico
- K1306
Empuñaduras huecas de plástico encajables
- K1079
Empuñaduras huecas de plástico atornillables
- K0195
Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado semibrillante, montaje por el dorso
- K1641
Empuñaduras curvas de aluminio lacado, montaje por el dorso o por el lado de uso
- K0199
Empuñaduras curvas de aluminio con inclinación por los dos lados
- K0201
Empuñaduras curvas de aluminio redondas
- K0201
Arandelas finales de aluminio, planas, para empuñaduras curvas redondas
- K0202
Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado, perfil ovalado 12x8, montaje por el dorso
- K0203
Empuñaduras curvas de acero inoxidable redondas con puente de conexión con envoltura de plástico
- K0204
Empuñaduras curvas de aluminio, con recubrimiento de polvo o anodizado, perfil ovalado, montaje por el dorso
- K0204
Empuñaduras curvas ovaladas de aluminio con perforación exterior
- K0204
Empuñaduras curvas de aluminio ovaladas extraíbles
- K1634
Empuñaduras curvas de aluminio, ovaladas diagonales
- K0205
Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado, perfil ovalado 20x10, montaje por el dorso
- K0213
Empuñaduras curvas de aluminio estrechas
- K1091
Empuñaduras curvas de aluminio ovaladas
- K1075
Empuñaduras curvas de aluminio cuadradas
- K0219
Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado, redondas y acodadas, perfil redondo de Ø 10, montaje por el dorso
- K0229
Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado, redondas y acodadas, perfil redondo de Ø 16 y 18, montaje por el dorso
- K0229
Arandelas finales de aluminio, forma cónica, para empuñaduras curvas redondas
- K0216
Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico, montaje por el dorso
- K0217
Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico y puente de conexión acanalado, montaje por el dorso
- K1127
Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico y tapa, montaje por el lado de uso
- K1128
Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico, montaje por el dorso
- K0228
Empuñaduras curvas de aluminio cuadradas
- K0795
Empuñaduras de tubo de aluminio redondas
- K0796
Empuñaduras de tubo de aluminio ovaladas
- K1018
Empuñaduras de tubo de aluminio ajustables
- K1849
Empuñaduras de tubo de aluminio o acero inoxidable con punta de empuñadura de plástico
- K0210
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico e inclinación por los dos lados
- K0211
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico
- K0212
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico, diagonal
- K0221
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico e inclinación por los dos lados
- K0222
Empuñaduras de tubo de aluminio o acero inoxidable con punta de empuñadura de plástico e inclinación por los dos lados
- K0223
Empuñaduras de tubo
- K0224
Empuñaduras de tubo de aluminio con soporte de tubo de plástico
- K1445
Empuñaduras de tubo Bighand de aluminio con punta de empuñadura de plástico
- K0131
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de aluminio
- K0132
Empuñaduras de tubo de aluminio acodadas, con punta de empuñadura de aluminio
- K0235
Empuñaduras de tubo de aluminio acodadas con punta de empuñadura de plástico
- K0236
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico
- K0220
Empuñaduras de tubo de aluminio acodadas con punta de empuñadura de plástico
- K0209
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura con revestimiento de polvo negro
- K0232
Empuñaduras de perfil de aluminio acanaladas
- K0130
Empuñaduras de perfil de aluminio con tapa de extremo
- K0234
Empuñaduras de perfil de aluminio
- K0238
Empuñaduras huecas de aluminio
- K0239
Empuñaduras huecas de aluminio abatibles
- K0240
Empuñaduras huecas de aluminio abatibles
- K1795
Empuñaduras huecas de aluminio abatibles
- K1642
Empuñaduras curvas de acero inoxidable
- K0198
Empuñaduras curvas de acero inoxidable con inclinación por los dos lados
- K1793
Empuñaduras curvas de acero inoxidable 1.4404, perfil redondo pulido o tratado con chorro, montaje por el dorso
- K1823
Arandela final de acero inoxidable
- K0206
Empuñaduras curvas de acero inoxidable 1.4404, perfil redondo tamboreado, montaje por el dorso
- K0208
Empuñaduras curvas de acero inoxidable 1.4404, perfil ovalado pulido, montaje por el dorso
- K1086
Empuñaduras curvas de acero inoxidable ovaladas
- K1640
Empuñaduras curvas de acero inoxidable 1.4301 o 1.4404, perfil ovalado 21x13, montaje por el dorso
- K1640
Empuñaduras curvas de acero inoxidable ovaladas con perforación exterior
- K1635
Empuñaduras curvas de acero inoxidable, ovaladas, diagonales
- K0215
Empuñaduras curvas de acero inoxidable redondas con arandela plana ancha
- K0218
Empuñaduras curvas de acero o acero inoxidable redondas abatibles
- K0225
Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con soporte de tubo de aluminio
- K0226
Empuñaduras de tubo de acero con punta de empuñadura de plástico
- K0227
Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de fundición de precisión
- K0652
Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de fundición de precisión
- K0233
Empuñaduras de perfil de acero inoxidable
- K0243
Empuñaduras huecas de acero inoxidable abatibles
- K1305
Empuñaduras huecas de acero inoxidable abatibles
- K1369
Empuñaduras abatibles DIN 3136 de acero inoxidable
- K2097
Empuñaduras de acero con unidad de bloqueo
- K0186
Empuñaduras curvas de hierro fundido redondas
- K0207
Empuñaduras curvas de acero redondas acodadas
- K1799
Empuñaduras curvas de acero cromado con un brillo intenso, perfil redondo, montaje por el dorso
- K0214
Empuñaduras curvas de acero redondas cromadas con un brillo intenso
- K0230
Empuñaduras curvas de acero, cromado mate o con recubrimiento de polvo negro, montaje por el dorso
- K0781
Empuñaduras de tubo de carbono con punta de empuñadura de acero inoxidable
- K0782
Empuñaduras de tubo de carbono con punta de empuñadura de acero inoxidable
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K1445Empuñaduras de tubo Bighand de aluminio con punta de empuñadura... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:La empuñadura de tubo Bighand recién diseñada permite una sujeción segura y cómoda gracias a su forma de empuñadura ovalada ergonómica y a los tamaños de tubo seleccionados. Impresiona por su diseño perdurable y elegante y se adapta de manera óptima al entorno mediante el diseño de color variable.Material:Tubo ovalado de aluminio. Piezas finales de poliamida termoplástica. Caperuzas protectoras de poliamida termoplástica. Casquillos receptores de acero inoxidable.Versión:Tubo ovalado en gris antracita con recubrimiento de polvo (brillante), anodizado negro (mate) y anodizado natural (mate. Piezas finales gris antracita RAL 7021. Caperuzas protectoras en gris antracita RAL 7021, naranja puro RAL 2004, amarillo colza RAL 1021, rojo tráfico RAL 3020, verde señal RAL 6032 y azul tráfico RAL 5017.Indicación:El material de fijación no está incluido en el volumen de suministro. Para una retención segura y duradera se recomienda el tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior y seguro de rosca. Rango de temperatura:Temperatura de uso continuo máx. 100 °C. Temperatura de uso a corto plazo máx. 180 °C.Montaje:La forma de construcción de los extremos está realizada de manera que sea posible la fijación de la empuñadura de tubo desde la parte de manejo o desde la parte trasera. Para ello están previstos tornillos de cabeza cilíndrica DIN con hexágono interior o tornillos hexagonales en el tamaño de la rosca M8. Después del montaje se pueden presionar las caperuzas protectoras con la mano. En las caperuzas protectoras hay ranuras en ambos lados para permitir un desmontaje sin destrucción con un destornillador. A petición:Distancia del eje "A" en longitudes especiales escalonadas.Accesorios:K0869 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN EN ISO 4762 con seguro roscado K0869 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN EN ISO 4762 ampliada K0871 Tornillos hexagonales DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017 K1145 Tuercas hexagonales DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032 K0868 Arandelas DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forma ACaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color tubo ovalado | Superficie cuerpo de base | Color cubierta | A | B | D | H | L | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1445.1801 | gris antracita | recubierto en polvo | gris antracita RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.2001 | gris antracita | recubierto en polvo | gris antracita RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.2501 | gris antracita | recubierto en polvo | gris antracita RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.3001 | gris antracita | recubierto en polvo | gris antracita RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.3501 | gris antracita | recubierto en polvo | gris antracita RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.4001 | gris antracita | recubierto en polvo | gris antracita RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.5001 | gris antracita | recubierto en polvo | gris antracita RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.6001 | gris antracita | recubierto en polvo | gris antracita RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.1802 | gris antracita | recubierto en polvo | naranja RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.2002 | gris antracita | recubierto en polvo | naranja RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.2502 | gris antracita | recubierto en polvo | naranja RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.3002 | gris antracita | recubierto en polvo | naranja RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.3502 | gris antracita | recubierto en polvo | naranja RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.4002 | gris antracita | recubierto en polvo | naranja RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.5002 | gris antracita | recubierto en polvo | naranja RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.6002 | gris antracita | recubierto en polvo | naranja RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.18016 | gris antracita | recubierto en polvo | amarillo colza RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.20016 | gris antracita | recubierto en polvo | amarillo colza RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.25016 | gris antracita | recubierto en polvo | amarillo colza RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.30016 | gris antracita | recubierto en polvo | amarillo colza RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.35016 | gris antracita | recubierto en polvo | amarillo colza RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.40016 | gris antracita | recubierto en polvo | amarillo colza RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.50016 | gris antracita | recubierto en polvo | amarillo colza RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.60016 | gris antracita | recubierto en polvo | amarillo colza RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.18084 | gris antracita | recubierto en polvo | rojo tráfico RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.20084 | gris antracita | recubierto en polvo | rojo tráfico RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.25084 | gris antracita | recubierto en polvo | rojo tráfico RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.30084 | gris antracita | recubierto en polvo | rojo tráfico RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.35084 | gris antracita | recubierto en polvo | rojo tráfico RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.40084 | gris antracita | recubierto en polvo | rojo tráfico RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.50084 | gris antracita | recubierto en polvo | rojo tráfico RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.60084 | gris antracita | recubierto en polvo | rojo tráfico RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.18086 | gris antracita | recubierto en polvo | verde señal RAL 6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.20086 | gris antracita | recubierto en polvo | verde señal RAL 6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.25086 | gris antracita | recubierto en polvo | verde señal RAL 6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.30086 | gris antracita | recubierto en polvo | verde señal RAL 6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.35086 | gris antracita | recubierto en polvo | verde señal RAL 6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.40086 | gris antracita | recubierto en polvo | verde señal RAL 6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.50086 | gris antracita | recubierto en polvo | verde señal RAL 6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.60086 | gris antracita | recubierto en polvo | verde señal RAL 6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.18087 | gris antracita | recubierto en polvo | azul RAL5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.20087 | gris antracita | recubierto en polvo | azul RAL5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.25087 | gris antracita | recubierto en polvo | azul RAL5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.30087 | gris antracita | recubierto en polvo | azul RAL5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.35087 | gris antracita | recubierto en polvo | azul RAL5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.40087 | gris antracita | recubierto en polvo | azul RAL5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.50087 | gris antracita | recubierto en polvo | azul RAL5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.60087 | gris antracita | recubierto en polvo | azul RAL5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.180011 | negro | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.200011 | negro | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.250011 | negro | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.300011 | negro | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.350011 | negro | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.400011 | negro | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.500011 | negro | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.600011 | negro | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.180012 | negro | anodizado | naranja RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.200012 | negro | anodizado | naranja RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.250012 | negro | anodizado | naranja RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.300012 | negro | anodizado | naranja RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.350012 | negro | anodizado | naranja RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.400012 | negro | anodizado | naranja RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.500012 | negro | anodizado | naranja RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.600012 | negro | anodizado | naranja RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.1800116 | negro | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.2000116 | negro | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.2500116 | negro | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.3000116 | negro | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.3500116 | negro | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.4000116 | negro | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.5000116 | negro | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.6000116 | negro | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.1800184 | negro | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.2000184 | negro | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.2500184 | negro | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.3000184 | negro | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.3500184 | negro | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.4000184 | negro | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.5000184 | negro | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.6000184 | negro | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.1800186 | negro | anodizado | verde señal RAL 6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.2000186 | negro | anodizado | verde señal RAL 6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.2500186 | negro | anodizado | verde señal RAL 6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.3000186 | negro | anodizado | verde señal RAL 6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.3500186 | negro | anodizado | verde señal RAL 6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.4000186 | negro | anodizado | verde señal RAL 6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.5000186 | negro | anodizado | verde señal RAL 6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.6000186 | negro | anodizado | verde señal RAL 6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.1800187 | negro | anodizado | azul RAL5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.2000187 | negro | anodizado | azul RAL5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.2500187 | negro | anodizado | azul RAL5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.3000187 | negro | anodizado | azul RAL5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.3500187 | negro | anodizado | azul RAL5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.4000187 | negro | anodizado | azul RAL5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.5000187 | negro | anodizado | azul RAL5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.6000187 | negro | anodizado | azul RAL5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.180031 | natural | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.200031 | natural | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.250031 | natural | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.300031 | natural | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.350031 | natural | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.400031 | natural | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.500031 | natural | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.600031 | natural | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.180032 | natural | anodizado | naranja RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.200032 | natural | anodizado | naranja RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.250032 | natural | anodizado | naranja RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.300032 | natural | anodizado | naranja RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.350032 | natural | anodizado | naranja RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.400032 | natural | anodizado | naranja RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.500032 | natural | anodizado | naranja RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.600032 | natural | anodizado | naranja RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.1800316 | natural | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.2000316 | natural | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.2500316 | natural | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.3000316 | natural | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.3500316 | natural | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.4000316 | natural | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.5000316 | natural | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.6000316 | natural | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.1800384 | natural | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.2000384 | natural | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.2500384 | natural | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.3000384 | natural | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.3500384 | natural | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.4000384 | natural | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.5000384 | natural | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.6000384 | natural | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.1800386 | natural | anodizado | verde señal RAL 6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.2000386 | natural | anodizado | verde señal RAL 6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.2500386 | natural | anodizado | verde señal RAL 6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.3000386 | natural | anodizado | verde señal RAL 6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.3500386 | natural | anodizado | verde señal RAL 6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.4000386 | natural | anodizado | verde señal RAL 6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.5000386 | natural | anodizado | verde señal RAL 6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.6000386 | natural | anodizado | verde señal RAL 6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.1800387 | natural | anodizado | azul RAL5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.2000387 | natural | anodizado | azul RAL5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.2500387 | natural | anodizado | azul RAL5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.3000387 | natural | anodizado | azul RAL5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.3500387 | natural | anodizado | azul RAL5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.4000387 | natural | anodizado | azul RAL5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.5000387 | natural | anodizado | azul RAL5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 0.00 € | | K1445.6000387 | natural | anodizado | azul RAL5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 0.00 € | |
Indicaciones sobre este artículo |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|