Grupos de mercancía
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de aluminio, diagonales, forma A
K0131_A

Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Puntas de empuñadura y puente de conexión de perfil de aluminio EN AW-6060. Espigas de unión de acero inoxidable.Versión:Puntas de empuñadura tratadas con perlas de vidrio y semibrillantes, de color negro anodizado.
Puente de conexión cepillado y de colores naturales anodizados, negro anodizado o color titanio con recubrimiento de polvo.
Indicación:Las empuñaduras de tubo se caracterizan por su estructura maciza y su alta capacidad de carga.
El volumen de suministro incluye tornillos hexagonales M8x16 DIN 933 cincados y arandelas de apoyo DIN EN ISO 7089 cincadas.
Montaje:Desde la parte trasera.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0131_A Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de aluminio, diagonales, forma A 151 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de aluminio, diagonales, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaColor
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0131.2000811Aanodizado negro20072,5M872,52301000 0.00 €
K0131.2000812Arecubierto en polvo de color titanio20072,5M872,52301000 0.00 €
K0131.2000813Aanodizado natural20072,5M872,52301000 0.00 €
K0131.3000811Aanodizado negro30072,5M872,53301000 0.00 €
K0131.3000812Arecubierto en polvo de color titanio30072,5M872,53301000 0.00 €
K0131.3000813Aanodizado natural30072,5M872,53301000 0.00 €
K0131.4000811Aanodizado negro40072,5M872,54301000 0.00 €
K0131.4000812Arecubierto en polvo de color titanio40072,5M872,54301000 0.00 €
K0131.4000813Aanodizado natural40072,5M872,54301000 0.00 €
K0131.5000811Aanodizado negro50072,5M872,55301000 0.00 €
K0131.5000812Arecubierto en polvo de color titanio50072,5M872,55301000 0.00 €
K0131.5000813Aanodizado natural50072,5M872,55301000 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33