Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de acero inoxidable ovaladas con perforación exterior
K1640

Empuñaduras curvas de acero inoxidable ovaladas con perforación...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Estas empuñaduras curvas son especialmente estables, y pueden utilizarse también cuando se requieran manipulaciones robustas o resistencia a la corrosión.Material:

Acero inoxidable 1.4308 o 1.4404.

Versión:Pulido o tratado con chorro.Aplicación:Construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria alimentaria, tecnología médica y de rehabilitación Montaje:Desde el lado de manejo.Accesorios:Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912 / DIN EN ISO 4762-M5.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1640 Empuñaduras curvas de acero inoxidable ovaladas con perforación exterior 126 kB

Planos

Empuñaduras curvas de acero inoxidable ovaladas con perforación exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLlave
del acero
Superficie
cuerpo
de base
ABB1D

HLTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1640.11001600511.4308Tratado con chorro10021135,55011313,61000 0.00 €
K1640.11121600511.4308Tratado con chorro11221135,55012513,61000 0.00 €
K1640.11201600511.4308Tratado con chorro12021135,55013313,61000 0.00 €
K1640.11281600511.4308Tratado con chorro12821135,55014113,61000 0.00 €
K1640.11601600511.4308Tratado con chorro16021135,55017313,61000 0.00 €
K1640.11001610511.4308Pulido10021135,55011313,61000 0.00 €
K1640.11121610511.4308Pulido11221135,55012513,61000 0.00 €
K1640.11201610511.4308Pulido12021135,55013313,61000 0.00 €
K1640.11281610511.4308Pulido12821135,55014113,61000 0.00 €
K1640.11601610511.4308Pulido16021135,55017313,61000 0.00 €
K1640.11001600521.4404Tratado con chorro10021135,55011313,61000 0.00 €
K1640.11121600521.4404Tratado con chorro11221135,55012513,61000 0.00 €
K1640.11201600521.4404Tratado con chorro12021135,55013313,61000 0.00 €
K1640.11281600521.4404Tratado con chorro12821135,55014113,61000 0.00 €
K1640.11601600521.4404Tratado con chorro16021135,55017313,61000 0.00 €
K1640.11001610521.4404Pulido10021135,55011313,61000 0.00 €
K1640.11121610521.4404Pulido11221135,55012513,61000 0.00 €
K1640.11201610521.4404Pulido12021135,55013313,61000 0.00 €
K1640.11281610521.4404Pulido12821135,55014113,61000 0.00 €
K1640.11601610521.4404Pulido16021135,55017313,61000 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33