Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con perlas de vidrio.Versión:Negro mate.Indicación:Empuñaduras curvas, ergonómicas y funcionales con una resistencia a la temperatura de -50 °C a +130 °C.

El volumen de suministro incluye tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 de color negro, tuercas DIN 934 y arandelas de apoyo DIN 125 cincadas, así como cubiertas.
Las versiones K0192.110006 y K0192.112006 se suministran sin cubierta.
Montaje:Desde el lado de manejo.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin caperuzas protectoras
Forma B: con caperuzas protectoras

1) Caperuza protectora
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0192 Empuñaduras en arco de plástico, macizas 153 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en arco

Empuñaduras en arco, forma A, sin caperuza protectora

Más información

Planos

Empuñaduras en arco, forma A, sin caperuza protectora

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

Versión

ABB1DD1HH1H2LL1MCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0192.110006Asin caperuza protectora10027227113829513079M6x25600 0.00 €
K0192.112006Asin caperuza protectora12029237113829815091M6x25600 0.00 €

Empuñaduras en arco, forma B, con caperuza protectora

Más información

Planos

Empuñaduras en arco, forma B, con caperuza protectora

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

Versión

ABB1DD1HH1H2LL1MCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0192.212008Bcon caperuza protectora12033229145136515387M8x301000 0.00 €
K0192.214008Bcon caperuza protectora14038269,51559426178101M8x301000 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33