- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- K1793
Empuñaduras de dedos de acero inoxidable redondas
- K0244
Empuñaduras curvas acodadas de plástico
- K0196
Empuñaduras en arco de plástico
- K1060
Empuñaduras curvas de plástico detectables por metal
- K1528
Empuñaduras de tubo de plástico con punta de empuñadura de plástico
- K1060
Empuñaduras curvas de plástico, resistentes a altas temperaturas, montaje por el dorso
- K1060
Empuñaduras curvas de biopolímero
- K0237
Empuñaduras curvas de plástico atornillables por un lado
- K1217
Empuñaduras en arco de plástico, con perfil en U y agujero alargado
- K0191
Empuñaduras curvas de plástico estrechas con inclinación por los dos lados
- K0190
Empuñaduras curvas de plástico, resistentes a altas temperaturas, montaje por el lado de uso
- K0190
Empuñaduras curvas de biopolímero
- K1060
Empuñaduras curvas de plástico, montaje por el lado de uso o por el dorso
- K0192
Empuñaduras en arco
- K0190
Empuñaduras curvas de plástico antiestáticas
- K0242
Empuñaduras huecas de plástico atornillables
- K0193
Empuñaduras en arco
- K0190
Empuñaduras curvas antibacterianas
- K1087
Empuñaduras curvas
- K0197
Empuñaduras curvas de plástico en diagonal
- K0241
Empuñaduras abatibles curvas
- K0171
Empuñaduras curvas de plástico con inclinación por los dos lados y superficie interior suave
- K0194
Empuñaduras en arco de plástico, macizas con perfil en U
- K1877
Empuñaduras curvas de plástico con superficies de agarre suaves
- K1060
Empuñaduras curvas de plástico detectables visualmente
- K0244
Caperuzas protectoras de plástico para empuñaduras curvas acodadas
- K0200
Empuñaduras curvas de plástico con inclinación por los dos lados
- K0201
Empuñaduras de dedos de aluminio redondas
- K1799
Empuñaduras de dedos de acero redondas
- K1458
Empuñaduras curvas de plástico ovaladas
- K0187
Empuñaduras curvas de plástico redondas con inclinación por un lado
- K0188
Empuñaduras curvas de plástico redondas con inclinación por los dos lados
- K1527
Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador
- K1529
Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador
- K1530
Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y dos pulsadores
- K1074
Empuñaduras curvas de plástico cuadradas
- K0189
Empuñaduras curvas de plástico estrechas
- K1092
Empuñaduras curvas
- K0190
Empuñaduras curvas de plástico, montaje por el lado de manejo
- K1077
Empuñaduras huecas de plástico
- K1078
Empuñaduras huecas de plástico
- K1306
Empuñaduras huecas de plástico encajables
- K1079
Empuñaduras huecas de plástico atornillables
- K0195
Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado semibrillante, montaje por el dorso
- K1641
Empuñaduras curvas de aluminio lacado, montaje por el dorso o por el lado de uso
- K0199
Empuñaduras curvas de aluminio con inclinación por los dos lados
- K0201
Empuñaduras curvas de aluminio redondas
- K0201
Arandelas finales de aluminio, planas, para empuñaduras curvas redondas
- K0202
Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado, perfil ovalado 12x8, montaje por el dorso
- K0203
Empuñaduras curvas de acero inoxidable redondas con puente de conexión con envoltura de plástico
- K0204
Empuñaduras curvas de aluminio, con recubrimiento de polvo o anodizado, perfil ovalado, montaje por el dorso
- K0204
Empuñaduras curvas ovaladas de aluminio con perforación exterior
- K0204
Empuñaduras curvas de aluminio ovaladas extraíbles
- K1634
Empuñaduras curvas de aluminio, ovaladas diagonales
- K0205
Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado, perfil ovalado 20x10, montaje por el dorso
- K0213
Empuñaduras curvas de aluminio estrechas
- K1091
Empuñaduras curvas de aluminio ovaladas
- K1075
Empuñaduras curvas de aluminio cuadradas
- K0219
Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado, redondas y acodadas, perfil redondo de Ø 10, montaje por el dorso
- K0229
Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado, redondas y acodadas, perfil redondo de Ø 16 y 18, montaje por el dorso
- K0229
Arandelas finales de aluminio, forma cónica, para empuñaduras curvas redondas
- K0216
Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico, montaje por el dorso
- K0217
Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico y puente de conexión acanalado, montaje por el dorso
- K1127
Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico y tapa, montaje por el lado de uso
- K1128
Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico, montaje por el dorso
- K0228
Empuñaduras curvas de aluminio cuadradas
- K0795
Empuñaduras de tubo de aluminio redondas
- K0796
Empuñaduras de tubo de aluminio ovaladas
- K1018
Empuñaduras de tubo de aluminio ajustables
- K1849
Empuñaduras de tubo de aluminio o acero inoxidable con punta de empuñadura de plástico
- K0210
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico e inclinación por los dos lados
- K0211
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico
- K0212
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico, diagonal
- K0221
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico e inclinación por los dos lados
- K0222
Empuñaduras de tubo de aluminio o acero inoxidable con punta de empuñadura de plástico e inclinación por los dos lados
- K0223
Empuñaduras de tubo
- K0224
Empuñaduras de tubo de aluminio con soporte de tubo de plástico
- K1445
Empuñaduras de tubo Bighand de aluminio con punta de empuñadura de plástico
- K0131
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de aluminio
- K0132
Empuñaduras de tubo de aluminio acodadas, con punta de empuñadura de aluminio
- K0235
Empuñaduras de tubo de aluminio acodadas con punta de empuñadura de plástico
- K0236
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico
- K0220
Empuñaduras de tubo de aluminio acodadas con punta de empuñadura de plástico
- K0209
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura con revestimiento de polvo negro
- K0232
Empuñaduras de perfil de aluminio acanaladas
- K0130
Empuñaduras de perfil de aluminio con tapa de extremo
- K0234
Empuñaduras de perfil de aluminio
- K0238
Empuñaduras huecas de aluminio
- K0239
Empuñaduras huecas de aluminio abatibles
- K0240
Empuñaduras huecas de aluminio abatibles
- K1795
Empuñaduras huecas de aluminio abatibles
- K1642
Empuñaduras curvas de acero inoxidable
- K0198
Empuñaduras curvas de acero inoxidable con inclinación por los dos lados
- K1793
Empuñaduras curvas de acero inoxidable 1.4404, perfil redondo pulido o tratado con chorro, montaje por el dorso
- K1823
Arandela final de acero inoxidable
- K0206
Empuñaduras curvas de acero inoxidable 1.4404, perfil redondo tamboreado, montaje por el dorso
- K0208
Empuñaduras curvas de acero inoxidable 1.4404, perfil ovalado pulido, montaje por el dorso
- K1086
Empuñaduras curvas de acero inoxidable ovaladas
- K1640
Empuñaduras curvas de acero inoxidable 1.4301 o 1.4404, perfil ovalado 21x13, montaje por el dorso
- K1640
Empuñaduras curvas de acero inoxidable ovaladas con perforación exterior
- K1635
Empuñaduras curvas de acero inoxidable, ovaladas, diagonales
- K0215
Empuñaduras curvas de acero inoxidable redondas con arandela plana ancha
- K0218
Empuñaduras curvas de acero o acero inoxidable redondas abatibles
- K0225
Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con soporte de tubo de aluminio
- K0226
Empuñaduras de tubo de acero con punta de empuñadura de plástico
- K0227
Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de fundición de precisión
- K0652
Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de fundición de precisión
- K0233
Empuñaduras de perfil de acero inoxidable
- K0243
Empuñaduras huecas de acero inoxidable abatibles
- K1305
Empuñaduras huecas de acero inoxidable abatibles
- K1369
Empuñaduras abatibles DIN 3136 de acero inoxidable
- K2097
Empuñaduras de acero con unidad de bloqueo
- K0186
Empuñaduras curvas de hierro fundido redondas
- K0207
Empuñaduras curvas de acero redondas acodadas
- K1799
Empuñaduras curvas de acero cromado con un brillo intenso, perfil redondo, montaje por el dorso
- K0214
Empuñaduras curvas de acero redondas cromadas con un brillo intenso
- K0230
Empuñaduras curvas de acero, cromado mate o con recubrimiento de polvo negro, montaje por el dorso
- K0781
Empuñaduras de tubo de carbono con punta de empuñadura de acero inoxidable
- K0782
Empuñaduras de tubo de carbono con punta de empuñadura de acero inoxidable
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K0190Empuñaduras curvas antibacterianas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico PA (poliamida) reforzado.Versión:Gris pizarra.Indicación:La perforación de fijación está diseñada de modo que las empuñaduras curvas se puedan fijar con un tornillo de cabeza cilíndrica o con una tuerca hexagonal por el lado de mando.Aplicación:Los productos antibacterianos MEDI grip de KIPP presentan una gran eficacia contra numerosos microorganismos nocivos, como bacterias, hongos, virus, incluyendo bacterias multirresistentes (p. ej., MRSA). En el plástico empleado se han intercalado micropartículas de plata duraderas que tienen un efecto antibacteriano, de modo que son eficaces durante todo el ciclo de vida del producto.
Modo de acción: En la superficie del producto se interfiere de forma efectiva con la proliferación de microorganismos perjudiciales mediante iones de plata, así se consigue una reducción continuada de los gérmenes presentes en los productos MEDI grip (verificación y confirmación mediante laboratorio acreditado). El riesgo de infección por contacto con estos productos entre los tiempos de limpieza se reduce de forma considerable.Montaje:Desde el lado de manejo o la parte trasera.Ventajas:Resistencia a la humedad y a los agentes de limpieza (para la desinfección), no presenta efectos secundarios tóxicos.Uso:Montaje en máquinas, dispositivos y plantas, así como en instalaciones utilizadas en ámbitos con elevados requerimientos de higiene (p. ej. en hospitales, consultorios médicos, zonas de rehabilitación, en la producción de alimentos), utilización en instituciones públicas o con mucha afluencia de personas (p. ej. residencias de ancianos, guarderías).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | A | B | C | D | H | L | L1 | SW | T | T1 | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0190.1211708144 | gris pizarra RAL 7015 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 |  | | 0.00 € | | K0190.1215008144 | gris pizarra RAL 7015 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 0.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|