Grupos de mercancía
Empuñaduras de tubo de aluminio ajustables
K1018

Empuñaduras de tubo de aluminio ajustables

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Tubo de empuñadura EN AW-6060.
Piezas de retención EN AW-6063.
Caperuzas protectoras termoplásticas.
Tornillo prisionero ISO 4766-14H.
Versión:Tubo de empuñadura anodizado en colores naturales.
Piezas de retención anodizadas en color negro o natural.
Piezas terminales (tubo de empuñadura) negras.
Caperuzas protectoras (pieza de retención) gris claro o negro.
Indicación:Las empuñaduras de tubo ajustables se suministran sin montar.
La distancia entre ejes puede establecerse libremente para las empuñaduras de tubo.
La distancia entre ejes máxima recomendada figura en la tabla, en A máx.
En caso de grandes longitudes de empuñadura o fuertes cargas pueden insertarse piezas de retención adicionales.
Las piezas de retención se suministran sin montar.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1018 Empuñaduras de tubo de aluminio ajustables 145 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras de tubo de aluminio ajustables

Empuñaduras de tubo de aluminio ajustables

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Color
del componente
A
máx.
BD

HLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1018.2503011anodizado naturalanodizado natural22036M8682501000 0.00 €
K1018.3003011anodizado naturalanodizado natural27036M8683001000 0.00 €
K1018.4003011anodizado naturalanodizado natural37036M8684001000 0.00 €
K1018.5003011anodizado naturalanodizado natural47036M8685001000 0.00 €
K1018.6003011anodizado naturalanodizado natural57036M8686001000 0.00 €
K1018.2503012anodizado naturalanodizado negro22036M8682501000 0.00 €
K1018.3003012anodizado naturalanodizado negro27036M8683001000 0.00 €
K1018.4003012anodizado naturalanodizado negro37036M8684001000 0.00 €
K1018.5003012anodizado naturalanodizado negro47036M8685001000 0.00 €
K1018.6003012anodizado naturalanodizado negro57036M8686001000 0.00 €

Piezas de retención de aluminio

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
BD

HCADAcc.PrecioPedir
K1018.08301anodizado natural36M868 0.00 €
K1018.08302anodizado negro36M868 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33