제품 그룹
멀티 클램핑 시스템용 고정식 죠오, DS, C형, 고정식 죠오, 분리형
K1751_C

멀티 클램핑 시스템용 고정식 죠오, DS, C형, 고정식 죠오, 분리형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:툴 스틸.표면 마무리:경화 처리 및 연마(HRC 55 ±2).정보:측면 고정 구멍은 워크피스 스톱 고정에 사용됩니다. 클램핑 표면에 두 개의 안전 나사 드릴 홀이 있어 최적의 워크피스 클램핑 깊이를 위해 부착 스트립을 추가로 조립할 수 있습니다.이용:DS 고정식 죠오는 클램핑 상황에 따라 클램핑 레일에 배치됩니다.
고정 나사를 조여 기어를 통해

인터로킹 결합에 도달할 수 있습니다.
두 개의 고정 나사가 있는 고정식 죠오는 큰 가공력이 사용되는 가공에서 우선적으로 사용됩니다.
장점:클램핑 레일 및 고정식 죠오의 측면 눈금을 통해 고정식 스톱의 위치를 정확하게 조정할 수 있습니다.인도 품목DS 고정식 죠오.
고정 나사.
슬롯 너트.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1751_C 멀티 클램핑 시스템용 고정식 죠오, DS, C형, 고정식 죠오, 분리형 346 kB

도면

멀티 클램핑 시스템용 고정식 죠오, DS, C형, 고정식 죠오, 분리형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호시스템 폭에
적합함
타입LB

HL1L2L3B1B2H1H2D
암나사
D1
암나사
D3BN=슬롯 너비CAD액세서리가격주문
K1751.050442350C4450252241830-12,52M5M6M10x305 요청 시
K1751.050445350C4450252241830-12,55M5M6M10x305 요청 시
K1751.072652372C6572402352544-21,52M6M6M14x1,5x508 요청 시
K1751.072655372C6572402352544-21,55M6M6M14x1,5x508 요청 시
K1751.1007023100C7010043235306426222M8M8M14x1,5x5010 요청 시
K1751.1007053100C7010043235306426225M8M8M14x1,5x5010 요청 시