제품 그룹
고정식 죠오용 상단 죠오, DS 및 ES V 블록 있음
K1754

고정식 죠오용 상단 죠오, DS 및 ES V 블록 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:툴 스틸.표면 마무리:경화 처리 및 연마(HRC 55).정보:V 블록이 있는 상단 죠오는 둥근 워크피스 클램핑에 사용됩니다. 뒷면의 세로 방향 슬롯으로 인해 ES 및 DS 고정식 죠오에 정확하게 정렬할 수 있습니다.이용:V 블록이 있는 상단 죠오는 ES 및 DS 고정식 스톱을 조입니다.장점:둥근 워크피스는 V 블록이 있는 상단 죠오에 의해 반복 정확성을 가지고 클램핑됩니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1754 고정식 죠오용 상단 죠오, DS 및 ES V 블록 있음 261 kB

도면

고정식 죠오용 상단 죠오, DS 및 ES V 블록 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호시스템 폭에
적합함
LB

HL1B1B2D최대
클램핑 직경
D1
스크류
DIN 912
CAD액세서리가격주문
K1754.050705054,98502523,53054270M5 요청 시
K1754.0721107282,4572403544862110M6 요청 시
K1754.10016010090,241004350641062160M8 요청 시