제품 그룹
테이퍼 클램프용 T슬롯 너트
K1758

테이퍼 클램프용 T슬롯 너트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열처리. 가이드 표면, 연마(HRC 38).정보:T-슬롯 블록은 멀티 클램핑 시스템에 맞춰 조정되었습니다.
타입 A/C는 고정식 스톱에 사용됩니다.
타입 B는 테이퍼 클램프 유닛의 클램핑 웨지를 작동하도록 설계되었습니다.
이용:T-슬롯 블록은 클램핑 레일의 해당 위치로 밀립니다.
소켓 헤드 스크류를 사용하면 T-슬롯 블록이 고정식 스톱 및 테이퍼 클램프 유닛과 체결됩니다.
장점:A/C형의 경우 클램핑 레일에서 T-슬롯 블록의 가이드 유격이 매우 좁아 고정식 스톱도 측면으로 가이드됩니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1758 테이퍼 클램프용 T슬롯 너트 256 kB

도면

테이퍼 클램프용 T슬롯 너트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호시스템 폭에
적합함
타입다음에 적합

LL1B

HB1H1D
암나사
CAD액세서리가격주문
K1758.0501024150A고정 죠오 한쪽면24-1922269,95M10 요청 시
K1758.0501036150C고정 죠오 양면36181922269,95M10 요청 시
K1758.0501224150A고정식 죠오가 포함된 테이퍼 클램프 유닛용24-1922269,95M12 요청 시
K1758.0501226250B이중면 테이퍼 클램프 유닛용26-18,518269,5M12 요청 시
K1758.0721428172A고정 죠오 한쪽면28-30334014,95M14x1,5 요청 시
K1758.0721453372C고정 죠오 양면532830334014,95M14x1,5 요청 시
K1758.0721628172A고정식 죠오가 포함된 테이퍼 클램프 유닛용28-30334014,95M16 요청 시
K1758.0721630272B이중면 테이퍼 클램프 유닛용30-29,528,539,514,5M16 요청 시
K1758.10014344100DFestbacke einseitig/Keilspannsegment m.Festbacke34-45335614,95M14x1,5 요청 시
K1758.10014595100E고정 죠오 양면593045335614,95M14x1,5 요청 시
K1758.10016342100A이중면 테이퍼 클램프 유닛용34-44,528,555,514,5M16 요청 시