제품 그룹
다중 클램핑 시스템용 클램핑 레일
K1746

다중 클램핑 시스템용 클램핑 레일

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:툴 스틸.표면 마무리:경화 처리 및 연마(HRC 55 ±2).정보:클램핑 레일은 다양한 인터페이스를 통해 고정할 수 있습니다.
1. 고정 클로 세트용 측면 클램핑 에지. 고정 클로는 아무 위치에나 고정할 수 있습니다.
2. DIN에 따른 소켓 헤드 스크류용 관통 홀.
3. 시스템 간격이 100mm인 일반 제로점 클램핑 시스템용 Ø25H6mm 위치 홀.
4. 시스템 간격이 96mm인 일반 제로점 클램핑 시스템용 Ø16H6mm 위치 홀.
5. T-슬롯 테이블의 18H7이 있는 두 개의 정렬 너트.
6. 보어홀 간격이 40mm 및 50mm인 그리드 시스템용 Ø12F7 및 Ø16F7 로케이팅 홀.
기술 데이터:K1828, K1829, K1830 제품군에서 각 시스템 폭의 최대 클램핑 파워와 조임 토크를 준수해야 합니다.이용:서로 길이가 다른 여러 클램핑 레일을 연속으로 또는 나란히 조립할 수 있습니다. 정밀 기어로 인해 고정식 죠오의 매우 정확한 배치가 가능합니다. 스트립 클램프의 측면 눈금으로 인해 고정식 죠오의 모든 위치를 기록하고 반복 케이스에 동일하게 조정할 수 있습니다. 측면 나사 홀에는 스톱을 조립할 수 있습니다.장점:일반적으로 유연하게 사용 가능.
작은 규모의 로트에서 큰 규모의 로트까지.
큰 부품 역시 여러 클램핑 레일 위에 나란히 고정할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1746 다중 클램핑 시스템용 클램핑 레일 719 kB
 멀티 클램핑 시스템 기술 정보 1,9 MB

도면

다중 클램핑 시스템용 클램핑 레일

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호B

시스템 폭에
적합함
LHL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10CAD액세서리가격주문
K1746.05030050503005096200----1,50,510050 요청 시
K1746.05040050504005096200288300--1,50,510050 요청 시
K1746.05050050505005096200288400--1,50,510050 요청 시
K1746.05060050506005096200288400500-1,50,510050 요청 시
K1746.050700505070050962002884005606001,50,510050 요청 시
K1746.07240072724007296200288300--20,710050 요청 시
K1746.07250072725007296200288400--20,710050 요청 시
K1746.07260072726007296200288400500-20,710050 요청 시
K1746.0727007272700729620028840056060020,710050 요청 시
K1746.1004001001004007296200288300--2,50,8510050 요청 시
K1746.1005001001005007296200288400--2,50,8510050 요청 시
K1746.1006001001006007296200288400500-2,50,8510050 요청 시
K1746.10070010010070072962002884005606002,50,8510050 요청 시
주문 번호BLB1B2B3B4H1H2H3H4H5D

D1D2D3D4D5D6D7CAD액세서리가격주문
K1746.050300503002819361810221010162512201617,511M6M6 요청 시
K1746.050400504002819361810221010162512201617,511M6M6 요청 시
K1746.050500505002819361810221010162512201617,511M6M6 요청 시
K1746.050600506002819361810221010162512201617,511M6M6 요청 시
K1746.050700507002819361810221010162512201617,511M6M6 요청 시
K1746.072400724004230581814301515222516261617,511M6M6 요청 시
K1746.072500725004230581814301515222516261617,511M6M6 요청 시
K1746.072600726004230581814301515222516261617,511M6M6 요청 시
K1746.072700727004230581814301515222516261617,511M6M6 요청 시
K1746.1004001004005845861814301515222516261617,511M8M6 요청 시
K1746.1005001005005845861814301515222516261617,511M8M6 요청 시
K1746.1006001006005845861814301515222516261617,511M8M6 요청 시
K1746.1007001007005845861814301515222516261617,511M8M6 요청 시