- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램핑 기술
- 작업물 클램핑 기술
- 모듈형 클램핑 기술
- 제로점 클램핑 기술
- 바이스 클램핑 기술
- 5축 클램핑 시스템 KIPPflexX
컴팩트형 5축 클램핑 시스템
- 3축 클램핑 시스템
5축 클램핑 시스템
- 센터링 클램프
- NC 클램프
- 다중 클램핑 시스템
- K1828
다중 클램핑 시스템 웨지 클램프 양면 고정 죠오 ES
- K1829
다중 클램핑 시스템 웨지 클램프 양면 고정 죠오 DS
- K1830
다중 클램핑 시스템 웨지 클램프 한쪽면 고정 죠오 ES
- K1746
다중 클램핑 시스템용 클램핑 레일
- K1747
다중 클램핑 시스템용 짧은 클램핑 레일
- K1748
웨지 클램프, 스틸, 다양한 웨지 표면 있음
- K1749
멀티 클램핑 시스템용 고정 조가 있는 웨지 클램프
- K1750
다중 클램핑 시스템용 고정식 죠오 ES
- K1751
멀티 클램핑 시스템용 고정식 죠오, DS
- K1751_A
멀티 클램핑 시스템용 고정식 죠오, DS, A형, 고정식 죠오, 자연적 마무리
- K1751_B
멀티 클램핑 시스템용 고정식 죠오, DS, B형, 고정식 죠오, 세레이션
- K1751_C
멀티 클램핑 시스템용 고정식 죠오, DS, C형, 고정식 죠오, 분리형
- K1752
멀티 클램핑 시스템용 부착 스트립 나사 조임식
- K1753
고정식 죠오용 상단 죠오, DS 및 ES 허용 오차 있음
- K1754
고정식 죠오용 상단 죠오, DS 및 ES V 블록 있음
- K1755
멀티 클램핑 시스템용 워크피스 스톱
- K1756
멀티 클램핑 시스템 워크피스 스톱용 스페이서
- K1757
멀티 클램핑 시스템용 클램핑 세트
- K1758
테이퍼 클램프용 T슬롯 너트
- K0902
다중 클램핑 시스템, 하드 스토퍼
- K0903
다중 클램핑 시스템, 소프트 스토퍼
- 고정식 죠오 척
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1751_B멀티 클램핑 시스템용 고정식 죠오, DS, B형, 고정식 죠오, 세레이션 |
뒤로 |
|
|
설명재질:툴 스틸.표면 마무리:경화 처리 및 연마(HRC 55 ±2).정보:측면 고정 구멍은 워크피스 스톱 고정에 사용됩니다. 클램핑 표면에 두 개의 안전 나사 드릴 홀이 있어 최적의 워크피스 클램핑 깊이를 위해 부착 스트립을 추가로 조립할 수 있습니다.이용:DS 고정식 죠오는 클램핑 상황에 따라 클램핑 레일에 배치됩니다. 고정 나사를 조여 기어를 통해
인터로킹 결합에 도달할 수 있습니다. 두 개의 고정 나사가 있는 고정식 죠오는 큰 가공력이 사용되는 가공에서 우선적으로 사용됩니다.장점:클램핑 레일 및 고정식 죠오의 측면 눈금을 통해 고정식 스톱의 위치를 정확하게 조정할 수 있습니다.인도 품목DS 고정식 죠오. 고정 나사. 슬롯 너트.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|