제품 그룹
멀티 클램핑 시스템용 부착 스트립 나사 조임식
K1752

멀티 클램핑 시스템용 부착 스트립 나사 조임식

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:툴 스틸.표면 마무리:경화 처리 및 연마(HRC 55 ±2).정보:부착 스트립을 사용하면 워크피스의 다양한 클램핑 깊이를 조정할 수 있습니다.이용:부착 스트립은 ES 및 DS 고정식 죠오 및 테이퍼 클램프 유닛과 나사로 연결할 수 있습니다.장점:멀티 클램핑 시스템에서 워크피스를 신속하게 셋업. 연마된 지탱 높이로 인해 워크피스의 클램핑 깊이가 동일함.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1752 멀티 클램핑 시스템용 부착 스트립 나사 조임식 257 kB

도면

멀티 클램핑 시스템용 부착 스트립 나사 조임식

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호시스템 폭에
적합함
LB

HB1H1DCAD액세서리가격주문
K1752.05017550549,5173012,36 요청 시
K1752.05020550549,5203012,36 요청 시
K1752.05022350349,5223012,36 요청 시
K1752.07225572571,5254418,47 요청 시
K1752.07230572571,5304418,47 요청 시
K1752.07235572571,5354418,47 요청 시
K1752.07237372371,5374418,47 요청 시
K1752.100298100899,52964219 요청 시
K1752.100338100899,53364219 요청 시
K1752.100388100899,53864219 요청 시
K1752.100405100599,54064219 요청 시