제품 그룹
멀티 클램핑 시스템 워크피스 스톱용 스페이서
K1756

멀티 클램핑 시스템 워크피스 스톱용 스페이서

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열처리, 페이스 표면 연마형(HRC 32).정보:워크피스 스톱용 스페이서는 측면 스톱 치수의 연장에 사용됩니다.이용:이 스페이서는 워크피스 스톱의 스톱과 함께 고정식 죠오에 연결됩니다.장점:측면 스톱의 조절 범위 확대.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1756 멀티 클램핑 시스템 워크피스 스톱용 스페이서 268 kB

도면

멀티 클램핑 시스템 워크피스 스톱용 스페이서

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호시스템 폭에
적합함
LD

D1
스크류
DIN 912
CAD액세서리가격주문
K1756.0501050/721018M6 요청 시
K1756.0501550/721518M6 요청 시
K1756.0502350/722318M6 요청 시
K1756.100151001525M8 요청 시
K1756.100201002025M8 요청 시
K1756.100251002525M8 요청 시