제품 그룹
다중 클램핑 시스템용 고정식 죠오 ES
K1750

다중 클램핑 시스템용 고정식 죠오 ES

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:툴 스틸.표면 마무리:경화 처리 및 연마(HRC 55 ±2).정보:세 가지 모델의 고정식 죠오에서 선택할 수 있습니다:
- 사전 가공된 워크피스용 모델, 자연적 마무리, A형.
- 거친 제품용 모델, 세레이션, B형.
- 작은 클램핑 에지를 사용한 고정용 클램핑 죠오, 분리형, C형.
측면 고정 구멍은 워크피스 스톱 고정에 사용됩니다. 클램핑 표면에 두 개의 안전 나사 드릴 홀이 있어 최적의 워크피스 클램핑 깊이를 위해 부착 스트립을 추가로 조립할 수 있습니다.
기술 데이터:K1828, K1829, K1830 제품군에서 각 시스템 폭의 최대 클램핑 파워와 조임 토크를 준수해야 합니다.이용:ES 고정식 죠오는 클램핑 상황에 따라 클램핑 레일에 배치됩니다. 고정 나사를 조여 기어를 통해 인터로킹 결합에 도달할 수 있습니다. 이로 인해 클램핑 유닛의 큰 텐셔닝력을 수용할 수 있습니다. ES 고정식 죠오의 좁은 형태로 인해 이 제품은 특히 보다 작은 워크피스와 보다 많은 수량의 클램핑에 적합합니다. 이로 인해 대량 생산 역시 경제적으로 처리할 수 있습니다.장점:클램핑 레일 및 고정식 죠오의 측면 눈금을 통해 고정식 스톱의 위치를 정확하게 조정할 수 있습니다.인도 품목ES 고정식 죠오.
고정 나사.
슬롯 너트.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1750 다중 클램핑 시스템용 고정식 죠오 ES 353 kB

도면 (전체 요약)

다중 클램핑 시스템용 고정식 죠오 ES

다중 클램핑 시스템용 고정식 죠오 ES, A형, 고정식 죠오, 자연적 마무리

자세한 정보

도면

다중 클램핑 시스템용 고정식 죠오 ES, A형, 고정식 죠오, 자연적 마무리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호시스템 폭에
적합함
타입LB

HB1H1D
암나사
D1
암나사
D3BN=슬롯 너비CAD액세서리가격주문
K1750.050300150A3050253012,5M5M6M10x305 요청 시
K1750.072400172A4072404421,5M6M6M14x1,5x508 요청 시
K1750.1004401100A44100436422M8M8M14x1,5x5010 요청 시

멀티 클램핑 시스템용 고정식 죠오, ES, B형, 고정식 죠, 세레이션

자세한 정보

도면

멀티 클램핑 시스템용 고정식 죠오, ES, B형, 고정식 죠, 세레이션

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호시스템 폭에
적합함
타입LB

HB1H1D
암나사
D1
암나사
D3BN=슬롯 너비CAD액세서리가격주문
K1750.050300250B3050253012,5M5M6M10x305 요청 시
K1750.072400272B4072404421,5M6M6M14x1,5x508 요청 시
K1750.1004402100B44100436422M8M8M14x1,5x5010 요청 시

멀티 클램핑 시스템용 고정식 죠오, ES, C형, 고정식 죠오, 분리형

자세한 정보

도면

멀티 클램핑 시스템용 고정식 죠오, ES, C형, 고정식 죠오, 분리형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호시스템 폭에
적합함
타입LB

HL1B1B2H1H2D
암나사
D1
암나사
D3BN=슬롯 너비CAD액세서리가격주문
K1750.050302350C305025230-12,52M5M6M10x305 요청 시
K1750.050305350C305025230-12,55M5M6M10x305 요청 시
K1750.072402372C407240244-21,52M6M6M14x1,5x508 요청 시
K1750.072405372C407240244-21,55M6M6M14x1,5x508 요청 시
K1750.1004423100C441004326426222M8M8M14x1,5x5010 요청 시
K1750.1004453100C441004326426225M8M8M14x1,5x5010 요청 시