제품 그룹
멀티 클램핑 시스템용 클램핑 세트
K1757

멀티 클램핑 시스템용 클램핑 세트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열처리. 장착면, 연마(HRC 32).정보:클램핑 조우 세트를 사용하면 클램핑 레일을 기계 테이블의 아무 위치에나 고정할 수 있습니다.이용:클램핑 조우 세트는 기계 테이블의 T-슬롯에 삽입되어 클램핑 레일의 해당 위치로 밀립니다. 소켓 헤드 스크류를 통한 고정.장점:클램핑 조우 세트는 멀티 클램핑 시스템의 다른 고정 방식에 추가적으로 사용될 수 있습니다.인도 품목4 x 고정 클로.
4 x 육각 소켓 소켓 헤드 스크류, DIN 912
4 x T-슬롯용 너트, DIN 508.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1757 멀티 클램핑 시스템용 클램핑 세트 186 kB

도면

멀티 클램핑 시스템용 클램핑 세트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호시스템 폭에
적합함
LB

HB1B2H1D
스크류
DIN 912
슬롯 너비CAD액세서리가격주문
K1757.050125038362020610M1214 요청 시
K1757.0721672/10040502827814M1618 요청 시