제품 그룹
클램핑 장치용 스러스트 패드 플라스틱
K2226

클램핑 장치용 스러스트 패드 플라스틱

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:민감한 공작물 및 표면을 고정하는 데 적합합니다.재질:플라스틱.표면 마무리:검정색.정보:클램핑 파워가 60 kN인 클램핑 장치는 스러스트 패드 플라스틱이 없습니다.액세서리:파워 클램프 K1205
파워 클램프 3단 K1664
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2226 클램핑 장치용 스러스트 패드 플라스틱 209 kB

도면

클램핑 장치용 스러스트 패드 플라스틱

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호BB1HL

CAD액세서리가격주문
K2226.0202013,512,511,4 요청 시
K2226.0272718,519,518 요청 시
K2226.0303020,52424 요청 시
K2226.0383825,52825 요청 시