제품 그룹
K2243_A

[-de-] Schonbacken für Zangenschlüssel Form A

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플라스틱.표면 마무리:청색.액세서리: K2242 플라이어 렌치, 조 보호캡 있음.인도 품목4개 조 보호캡.특징:
 RoHS

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입크기CAD액세서리가격주문
K2243.1042A42 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059