Gruppi merceologici
Sistema di fissaggio forme complesse per auto-installazione
K0500

Sistema di fissaggio forme complesse per auto-installazione

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Piastra flangiata, pistoni e corpo base in acciaio.
Guarnizioni NBR.
Viti DIN EN ISO 4762 classe di resistenza 8.8.
Pinza di serraggio in alluminio.
Versione:Piastra flangiata, pistoni e corpo base inossidabili, in finitura naturale.
Viti zincate.
Pinza di serraggio anodizzata di colore rosso o incolore.
Nota:Il sistema di fissaggio forma è idoneo all'inserimento in dispositivi propri e sistemi di serraggio. La piastra flangiata può alloggiare pinze di serraggio per il serraggio sia esterno che interno. Nella pinza di serraggio viene posto il profilo del pezzo da serrare. Sono possibili superfici di forma libera e profili asimmetrici.

Il pacchetto di molle integrato produce una forza di serraggio di 5,8 kN. Mediante un serraggio successivo con aria compressa, la forza di serraggio può essere aumentata fino a 43,5 kN. L'allentamento del tenditore avviene inserendo aria compressa sulla superficie inferiore dei pistoni. In questo modo i pistoni sono spinti verso l'alto e allentano il serraggio delle pinze.

Intervallo di serraggio 0,2 mm.
Accuratezza di ripetibilità < 0,01 mm.

Misure di inserimento a richiesta.
Accessori:Pinza di serraggio per tensione interna ed esterna K 0502Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0500 Sistema di fissaggio forme complesse per auto-installazione 276 kB
 Nota tecnica per sistema di fissaggio forma 355 kB

Disegni

Sistema di fissaggio forme complesse per auto-installazione

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

Campo di serraggio
min. - max.
Profondità di fresatura
min. / max.
Peso del pezzo
max. kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0500.116030tensionamento esternoØ 30 - Ø 1401-2025  su richiesta
K0500.216030tensione internaØ 30 - Ø 1401-2025  su richiesta