Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:nichelato.Nota:Con questo portautensile/mandrino è possibile montare pinze di serraggio sia per bloccaggio esterno sia interno.
La vite di serraggio laterale permette di serrare il pezzo.
Il mandrino può essere protetto contro la rotazione tramite una spina cilindrica.
Le pinze di serraggio vengono posizionate sul mandrino con due spine cilindriche.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1183 Mandrino per pinza di serraggio 225 kB
 Nota tecnica per pinze di serraggio 1,6 MB

Disegni

Mandrino per pinza di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineADD1

D2D3D4D5HH1SWTT1T2per
viti
Coppia di
serraggio
max. Nm
F1 max.
kN
F2 max.
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1183.065226528M842M6x16351288613M6154,54,5 su richiesta
K1183.090309042M1060M8x1,2584014810815M82577 su richiesta
K1183.1204312055M1080M10x1,510451810121119M10401010 su richiesta
K1183.1606016063M12110M12x1,7512502410141325M12401210 su richiesta