Gruppi merceologici
Morsetto piatto per cava a T in acciaio
K1413

Morsetto piatto per cava a T in acciaio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Elemento di serraggio (anteriore) acciaio inox 1.7225.
Elemento di fissaggio (posteriore) in acciaio inox 1.0503.
Viti a testa cilindrica e tasselli in acciaio, classe di resistenza 8.8.
Versione:Elementi in acciaio inox temprati e nichelati.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:Con i tenditori piatti per cave a T è possibile serrare in particolare pezzi da lavorare bassi. La forza di pressione verso il basso preme inoltre il pezzo in lavorazione sulla tavola della macchina. Utilizzo:1. Far scorrere il tenditore piatto all'interno delle cave a T della tavola della macchina fino a raggiungere il pezzo da lavorare.
2. Stringere le viti di serraggio (elemento di fissaggio) con la coppia di serraggio appropriata.
3. Serrando la vite di serraggio (elemento di serraggio), il pezzo da lavorare viene bloccato.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1413 Morsetto piatto per cava a T in acciaio 327 kB

Disegni

Morsetto piatto per cava a T in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza
cava
BC1D

HLSWF
kN
F1
kN
Coppia di serraggio
M1
Nm
Coppia di serraggio
M2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1413.121414448M122511210157,56552 su richiesta
K1413.1618185610M1630132142512,5150120 su richiesta
K1413.2022226211M2035155173618300240 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33