Gruppi merceologici
Tenditore piatto acciaio per cave a T
K1540

Tenditore piatto acciaio per cave a T

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio.
Elemento di serraggio e battuta acciaio per molle.
Versione:Corpo base trattato termicamente.Indicazioni per l'acquisto:Il numero d'ordine indica un paio composto da un elemento di serragg89 e da una battuta di arresto.Nota:Ruotando la vite eccentrica sull'elemento di serraggio il pezzo viene pressato verso il basso (effetto discendente). Inoltre l'elemento di serraggio preme il pezzo contro la battuta e consente quindi un posizionamento parallelo al piano.
Il lato della battuta fornisce un riferimento che consente ripetizioni precise.
Corsa dell'eccentrico: 1,2 mm.
Utilizzo:Indicati su dispositivi e su tavole con cave a T per serraggi multipli e di pezzi singoli.Nota disegno:
1) Vite eccentrica
2) Elemento di serraggio
3) Battuta
4) Corpo base
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1540 Tenditore piatto acciaio per cave a T 312 kB

Disegni

Tenditore piatto acciaio per cave a T

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

B1HH1H2LL1L2SWLarghezza
cava
F
kN
Coppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1540.10182010,57,5546251541049 su richiesta
K1540.12182010,57,5548251541249 su richiesta
K1540.14222010,57,5552251541449 su richiesta
K1540.16252010,57,5548251541649 su richiesta
K1540.18252010,57,5548251541849 su richiesta