Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:temprato e brunito.Nota:Queste maneggevoli ganasce, grazie alla loro costruzione bassa, si prestano alla lavorazione di pezzi dalle dimensioni più comuni. Le ganasce temprate, grazie all'effetto cuneo, si stringono contemporaneamente in avanti e verso il basso.

Le forze di serraggio F e F1 vengono raggiunte con una progettazione ottimale e sfruttando la coppia massima di serraggio delle viti di fissaggio.

La consegna avviene a coppie.
Fornitura- 2x Ganascia a basso profilo.
- 4x Vite di fissaggio DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x Dado per cave a T DIN 508.
- 2x Cacciavite esagonale ISO 2936.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1229 Staffa di serraggio 216 kB

Disegni

Staffa di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza
cava
LL1L2L3B

B1HH1D

F
kN
F1
kN
Coppia
di serraggio
Nm
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K1229.1221280392634740202,5M10160,6151 pz = 1 coppia su richiesta
K1229.1421480392634740202,5M12220,9181 pz = 1 coppia su richiesta
K1229.1621680392634740202,5M12220,9181 pz = 1 coppia su richiesta
K1229.161216100463446050253M14321,2251 pz = 1 coppia su richiesta
K1229.18218100463446050253M16361,4361 pz = 1 coppia su richiesta
K1229.20220100463446050253M16361,4361 pz = 1 coppia su richiesta
K1229.22222140655059578304M20361,4451 pz = 1 coppia su richiesta
K1229.24224140655059578304M20361,4451 pz = 1 coppia su richiesta
K1229.28228140655059578304M24401,6551 pz = 1 coppia su richiesta