Gruppi merceologici
Perni di fissaggio in acciaio con bloccaggio pieghevole
K0776

Perni di fissaggio in acciaio con bloccaggio pieghevole

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio zincato.Nota:I perni di fissaggio con chiusura a scatto servono per il fissaggio rapido e semplice, ma anche per il collegamento di parti e pezzi da lavorare mobili.
L'ampia chiusura a scatto consente di assicurare le parti da collegare su una sezione trasversale ampia. Inoltre può essere sottoposta a carico nella direzione assiale.
Le cave di arresto nella chiusura a scatto consentono il posizionamento esatto di "chiuso" e "aperto".
Nota disegno:
1) Cava di arresto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 K0776_Datasheet_32729_Perni_di_fissaggio_in_acciaio_con_bloccaggio_pieghevole--it 229 kB

Disegni

Perni di fissaggio in acciaio con bloccaggio pieghevole

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineBB1DD1Foro di
alloggiamento
H11
HLL1L2L5Sforzo di taglio
doppio
max. kN
Forza di
estrazione F
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0776.0501011,21,2510552,5104,121,414,1860 su richiesta
K0776.0501511,21,2510552,5154,126,419,1860 su richiesta
K0776.0502011,21,2510552,5204,131,424,1860 su richiesta
K0776.0502511,21,2510552,5254,136,429,1860 su richiesta
K0776.0503011,21,2510552,5304,141,434,1860 su richiesta
K0776.0503511,21,2510552,5354,146,439,1860 su richiesta
K0776.0504011,21,2510552,5404,151,444,1860 su richiesta
K0776.0505011,21,2510552,5504,161,454,1860 su richiesta
K0776.0506011,21,2510552,5604,171,464,1860 su richiesta
K0776.0601016,9212663106271612190 su richiesta
K0776.0602016,9212663206372612190 su richiesta
K0776.0602516,9212663256453112190 su richiesta
K0776.0603016,9212663306473612190 su richiesta
K0776.0603516,9212663356524112190 su richiesta
K0776.0604016,9212663406604612190 su richiesta
K0776.0605016,9212663506705612190 su richiesta
K0776.0606016,9212663606776612190 su richiesta
K0776.0607016,9212663706877612190 su richiesta
K0776.0608016,9212663806978612190 su richiesta
K0776.0802016,9216884206372621190 su richiesta
K0776.0802516,9216884256463121190 su richiesta
K0776.0803016,9216884306473621190 su richiesta
K0776.0803516,9216884356524121190 su richiesta
K0776.0804016,9216884406614621190 su richiesta
K0776.0805016,9216884506715621190 su richiesta
K0776.0806016,9216884606776621190 su richiesta
K0776.0807016,9216884706877621190 su richiesta
K0776.0808016,9216884806978621190 su richiesta
K0776.0809016,92168849061079621190 su richiesta
K0776.0810016,9216884100611710621190 su richiesta
K0776.1002025,43201010520945,42933300 su richiesta
K0776.1002525,43201010525950,43433300 su richiesta
K0776.1003025,43201010530955,43933300 su richiesta
K0776.1003525,43201010535960,44433300 su richiesta
K0776.1004025,43201010540965,44933300 su richiesta
K0776.1005025,43201010550975,45933300 su richiesta
K0776.1006025,43201010560985,46933300 su richiesta
K0776.1007025,43201010570995,47933300 su richiesta
K0776.1008025,432010105809105,48933300 su richiesta
K0776.1009025,432010105909115,49933300 su richiesta
K0776.1010025,4320101051009125,410933300 su richiesta
K0776.1203025,43241212630955,43948300 su richiesta
K0776.1203525,43241212635960,44448300 su richiesta
K0776.1204025,43241212640965,44948300 su richiesta
K0776.1205025,43241212650975,45948300 su richiesta
K0776.1206025,43241212660985,46948300 su richiesta
K0776.1207025,43241212670995,47948300 su richiesta
K0776.1208025,432412126809105,48948300 su richiesta
K0776.1209025,432412126909115,49948300 su richiesta
K0776.1210025,4324121261009125,410948300 su richiesta
K0776.1211025,4324121261109135,411948300 su richiesta
K0776.1212025,4324121261209145,412948300 su richiesta
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
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33