K1216Perni di fissaggio in acciaio inox con impugnatura in plastica... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Maniglia in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Magnete NdFeB. Versione:Maniglia nera. Acciaio inox non trattato.Nota:I perni di fissaggio con bloccaggio assiale magnetico servono per il fissaggio e il collegamento rapido e semplice di componenti e pezzi da lavorare. Un magnete integrato nell'impugnatura garantisce la sicurezza del posizionamento assiale e fa sì che il perno di fissaggio si mantenga in posizione di inserimento.
Le superfici lisce e un foro di innesto verticale incidono positivamente sulle forze di tenuta.
Sistemi di tenuta opzionali permettono di assicurare i perni di fissaggio in modo che sia impossibile perderli.
Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.Su richiesta:Altre lunghezze dei perni.Accessori:Cavo di sicurezza a spirale K0367.... Cavetto di tenuta con occhiello K0367.... Anello K0367.... Catene a sfere K1125....Nota disegno:1) Magnete 2) Pezzo magnetico / pezzo da lavorare Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | B | D | D1 | D2 | L2 | L3 | L5 | Foro di alloggiamento | Sforzo di taglio doppio max. kN | Forza di tenuta ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1216.3306015 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 15 | 6 | 22 | 43 |  | | su richiesta | | K1216.3306030 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 30 | 6 | 22 | 43 |  | | su richiesta | | K1216.3306040 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 40 | 6 | 22 | 43 |  | | su richiesta | | K1216.3306050 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 50 | 6 | 22 | 43 |  | | su richiesta | | K1216.3306060 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 60 | 6 | 22 | 43 |  | | su richiesta | | K1216.3306070 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 70 | 6 | 22 | 43 |  | | su richiesta | | K1216.3306080 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 80 | 6 | 22 | 43 |  | | su richiesta | | K1216.3308015 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 15 | 8 | 38 | 43 |  | | su richiesta | | K1216.3308030 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 30 | 8 | 38 | 43 |  | | su richiesta | | K1216.3308040 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 40 | 8 | 38 | 43 |  | | su richiesta | | K1216.3308050 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 50 | 8 | 38 | 43 |  | | su richiesta | | K1216.3308060 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 60 | 8 | 38 | 43 |  | | su richiesta | | K1216.3308070 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 70 | 8 | 38 | 43 |  | | su richiesta | | K1216.3308080 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 80 | 8 | 38 | 43 |  | | su richiesta | | K1216.4610015 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 15 | 10 | 60 | 74 |  | | su richiesta | | K1216.4610030 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 30 | 10 | 60 | 74 |  | | su richiesta | | K1216.4610040 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 40 | 10 | 60 | 74 |  | | su richiesta | | K1216.4610050 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 50 | 10 | 60 | 74 |  | | su richiesta | | K1216.4610060 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 60 | 10 | 60 | 74 |  | | su richiesta | | K1216.4610070 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 70 | 10 | 60 | 74 |  | | su richiesta | | K1216.4610080 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 80 | 10 | 60 | 74 |  | | su richiesta | | K1216.4612030 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 30 | 12 | 86 | 74 |  | | su richiesta | | K1216.4612040 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 40 | 12 | 86 | 74 |  | | su richiesta | | K1216.4612050 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 50 | 12 | 86 | 74 |  | | su richiesta | | K1216.4612060 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 60 | 12 | 86 | 74 |  | | su richiesta | | K1216.4612070 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 70 | 12 | 86 | 74 |  | | su richiesta | | K1216.4612080 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 80 | 12 | 86 | 74 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|