Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Perno acciaio.
Anello acciaio inox.
Versione:Perni zincati.
Anello non trattato.
Nota:I perni di fissaggio servono per il fissaggio rapido e semplice e per il collegamento di componenti e pezzi da lavorare.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.

I perni a innesto con l'anello formano un'alternativa vantaggiosa ai perni a innesto.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0365 Perni di fissaggio con anello in acciaio inox 139 kB

Disegni

Perno di fissaggio con anello

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2LL1L5Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0365.1023060152366,51572222  su richiesta
K0365.1023060202366,52072722  su richiesta
K0365.1023060302366,53073722  su richiesta
K0365.1023060402366,54074722  su richiesta
K0365.1028080302888,83083838  su richiesta
K0365.1028080402888,84084838  su richiesta
K0365.1028080502888,85085838  su richiesta