Gruppi merceologici
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 2000N, fori di fissaggio nascosti
K0044

Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione:zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Chiusure a leva con staffa di fissaggio per il sostegno e la chiusura sicuri di sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. Con il superamento del punto morto, garantiscono una tenuta resistente alle vibrazioni.
La forza di fissaggio viene applicata serrando una leva.

Con l'ausilio del foro D2, è possibile piombare o fissare le chiusure a leva per prevenire il distacco accidentale.

Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.

La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Accessori:Riscontro K0044.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0044 Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 2000N, fori di fissaggio nascosti 167 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 2000N, fori di fissaggio nascosti

Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 2000N, fori di fissaggio nascosti, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 2000N, fori di fissaggio nascosti, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneMateriale
corpo base
FormaD2Forza di
tenuta
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0044.1330571Chiusura A LevaacciaioA2,81000 su richiesta
K0044.1330572Chiusura A Levaacciaio inoxA2,81000 su richiesta

Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 2000N, fori di fissaggio nascosti, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 2000N, fori di fissaggio nascosti, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneMateriale
corpo base
FormaD2Forza di
tenuta
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0044.2350741Chiusura A LevaacciaioB3,22000 su richiesta
K0044.2350742Chiusura A Levaacciaio inoxB3,22000 su richiesta