Catalogo
Informazioni legali
CGC
Protezione dei dati
Prodotti
Parti operative | Elementi standard
Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
Manopole, pomelli
Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
Volantini, manovelle, indicatori di posizione
Serrature girevoli, profili paraspigoli, profili di tenuta
Cerniere
Piedini di regolazione
Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
Guide telescopiche
Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
Bloccaggi rapidi, tenditori
Attrezzi di serraggio
Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
Snodi
Magneti
Unità di smorzamento
Indicatori di livello, tappi filettati
Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
Elementi per il trasporto
Utensili professionali, attrezzature per officina
Protezione igienica
Tecnica di serraggio
Tecnica di serraggio di pezzi da lavorare
Tecnica di serraggio modulare
Tecnica di serraggio a punto zero
Tecnica di serraggio con morsa a vite
Soluzioni speciali
Sale
Linee di prodotti
IDRAULICA
PNEUMATICA
RILEVABILI
FEATUREgrip
HYGIENIC
TECNOLOGIA DA 19"
Acciaio inox inossidabile
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accessori per profilati di alluminio
News
Nuovi prodotti
KIPP News
Area stampa
Fiere
Fiere Germania
Fiere internazionali
Impressioni dalla fiera
Assistenza
Filmati sui prodotti
Dati CAD
Ordine catalogo
Panoramica dei materiali
Condizioni di fornitura
Per fornitori
CGC
Download
Cataloghi
PARTI OPERATIVE | ELEMENTI STANDARD
TECNICA DI SERRAGGIO
Catalogo KIPP Inc.
Depliant
Dati CAD
Area stampa
Area download per fornitori
Certificazione
Contatti
Home
Azienda
Gruppi merceologici
Maniglie a leva
Leve di serraggio
Leve a camma
Manopole, pomelli
Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
Volantini, manovelle, indicatori di posizione
Serrature girevoli, profili paraspigoli, profili di tenuta
Cerniere
Piedini di regolazione
Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
Guide telescopiche
Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
Bloccaggi rapidi, tenditori
Attrezzi di serraggio
Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
Snodi
Magneti
Unità di smorzamento
Indicatori di livello, tappi filettati
Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
Elementi per il trasporto
Protezione igienica
Tecnica di serraggio di pezzi da lavorare
Tecnica di serraggio modulare
Tecnica di serraggio a punto zero
Tecnica di serraggio con morsa a vite
Prodotti
Parti operative | Elementi standard
Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
Manopole, pomelli
Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
Volantini, manovelle, indicatori di posizione
Serrature girevoli, profili paraspigoli, profili di tenuta
Cerniere
Piedini di regolazione
Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
Guide telescopiche
Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
Chiusure a leva
K0043
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa a molla, forza fino a 500N, fori di fissaggio nascosti
K2356
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa a molla, forza fino a 1300N, fori di fissaggio sul lato
K0044
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 2000N, fori di fissaggio nascosti
K1336
Chiusure a leva in acciaio inox con staffa di serraggio DIN 3133, fori di fissaggio nascosti
K2357
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 300N, fori di fissaggio nascosti
K0045
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 3000N, fori di fissaggio nascosti
K2358
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, fori di fissaggio nascosti
K0046
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa in lamiera, forza fino a 1000N, regolabili, fori di fissaggio visibili, versione corta
K0047
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa in lamiera, forza fino a 1000N, regolabili, fori di fissaggio nascosti, versione corta
K0048
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa in lamiera, forza fino a 4000N, regolabili, fori di fissaggio visibili, versione lunga
K0049
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa in lamiera, forza fino a 4000N, regolabili, fori di fissaggio nascosti, versione lunga
K1357
Chiusure a leva in acciaio inox con staffa in lamiera e dispositivo di scatto, fori di fissaggio nascosti
K2359
Chiusure a leva in zinco con staffa in lamiera, fori di fissaggio nascosti
K0050
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, triangolare mobile, forza fino a 1000N, regolabili, fori di fissaggio visibili
K0051
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio triangolare, forza fino a 6500N, regolabili, fori di fissaggio visibili
K0052
Chiusure a leva in acciaio con staffa di serraggio, forza fino a 30500N, regolabili, fori di fissaggio laterali, versione pesante
K0043
Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa a molla, forza fino a 500N
K0044
Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio, forza fino a 2000N
K1336
Ganci di riscontro per chiusure a leva in acciaio inox con staffa di serraggio DIN 3133
K0045
Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio, forza fino a 3000N
K0045_A
Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio, forza fino a 3000N, forma A
K0045_B
Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio, forza fino a 3000N, forma B
K0046
Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa in lamiera, forza fino a 1000N, regolabili, versione corta
K0048
Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa in lamiera, forza fino a 4000N, regolabili, versione lunga
K0050
Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio triangolare mobile, forza fino a 1000N, regolabili
K0051
Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio triangolare, forza fino a 6500N, regolabili
K0052
Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio, forza fino a 30500N, regolabili, versione pesante
Chiusure automatiche
Chiusure a scatto
Bloccaggi rapidi, tenditori
Attrezzi di serraggio
Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
Snodi
Magneti
Unità di smorzamento
Indicatori di livello,
tappi filettati
Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
Elementi per il trasporto
Utensili professionali, attrezzature per officina
Protezione igienica
Tecnica di serraggio
Soluzioni speciali
Classico
Introduzione nuovi n. d'ordine
Callback
Per fornitori
Condizioni di fornitura
CGC
K0045
Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio,...
Indietro
Prodotti
Parti operative | Elementi standard
Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
Chiusure a leva
Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio, forza fino a 3000N
Descrizione articolo/immagini prodotto
Descrizione
Materiale:
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione:
zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Accessori:
Chiusura a leva K0045.
Particolarità:
Download
Le informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
Scheda tecnica K0045 Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio, forza fino a 3000N
124 kB
Disegni (sintesi completa)
Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio, forza fino a 3000N, forma A
Maggiori informazioni
Disegni
Selezione/filtro articoli
N. ordine
Materiale
corpo base
Forma
CAD
Acc.
Prezzo
Ordinare
K0045.9143371
acciaio
A
su richiesta
K0045.9143372
acciaio inox
A
su richiesta
Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio, forza fino a 3000N, forma B
Maggiori informazioni
Disegni
Selezione/filtro articoli
N. ordine
Materiale
corpo base
Forma
CAD
Acc.
Prezzo
Ordinare
K0045.9254771
acciaio
B
su richiesta
K0045.9254772
acciaio inox
B
su richiesta
Altri articoli di questa categoria
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-24
|
>
|
>>
K0043
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa a molla, forza fino a 500N, fori di fissaggio nascosti
K2356
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa a molla, forza fino a 1300N, fori di fissaggio sul lato
K0044
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 2000N, fori di fissaggio nascosti
K1336
Chiusure a leva in acciaio inox con staffa di serraggio DIN 3133, fori di fissaggio nascosti
K2357
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 300N, fori di fissaggio nascosti
K0045
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 3000N, fori di fissaggio nascosti
K2358
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, fori di fissaggio nascosti
K0046
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa in lamiera, forza fino a 1000N, regolabili, fori di fissaggio visibili, versione corta
K0047
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa in lamiera, forza fino a 1000N, regolabili, fori di fissaggio nascosti, versione corta
K0048
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa in lamiera, forza fino a 4000N, regolabili, fori di fissaggio visibili, versione lunga
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-24
|
>
|
>>
Ricerca
My
ACCOUNT
E-mail
Password
Password dimenticata
Sono nuovo
Carrello
Quantità articoli:
0
Somma:
0,00
€
Visualizzare
Ordine rapido
Al modulo d'ordine
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Verificare la disponibilità
LINEE DI PRODOTTI
Le linee di prodotti KIPP sono la soluzione perfetta per ogni tipo d'impiego.
Di più...
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
한국어
Mappa del sito
Stampare
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati.
Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33