Gruppi merceologici
Chiusure a leva regolabili modello pesante
K0052

Chiusure a leva regolabili modello pesante

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato, passivato blu.
Riscontro forma B (saldabile), non trattato.
Nota:Chiusure a leva pesanti, battute, per elevati carichi di trazione, utilizzate soprattutto nella costruzione dei veicoli commerciali e delle macchine agricole, ma anche nelle costruzioni meccaniche. Quando è chiuso, il sistema di chiusura è dotato di un arresto contro l'apertura accidentale.

Per compensare le tolleranze o per ottenere un serraggio soddisfacente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (D1).

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.

La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0052 Chiusure a leva regolabili modello pesante 166 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiusure a leva regolabili modello pesante

Chiusure a leva regolabili, modello pesante, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a leva regolabili, modello pesante, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1BB1B2B3D

D1HH1H2LL1L2L3L4Forza di
tenuta
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0052.17020414962371830147M1030171420486162516520000 su richiesta
K0052.18523716582502036158,5M14x1,5322018237104214019030500 su richiesta

Riscontro forma A, per chiusure a leva regolabili, versione pesante

Maggiori informazioni

Disegni

Riscontro forma A, per chiusure a leva regolabili, versione pesante

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaCADAcc.PrezzoOrdinare
K0052.91851201A su richiesta

Riscontro forma B, per chiusure a leva regolabili, versione pesante

Maggiori informazioni

Disegni

Riscontro forma B, per chiusure a leva regolabili, versione pesante

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaCADAcc.PrezzoOrdinare
K0052.92000601B su richiesta