Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica 1.7225.Versione:trattato termicamente a 1000 N/mm², brunito.Nota:Per perni d'appoggio compatibili e/o regolabili vedere K0305 e K0306.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0002_05 Staffa di bloccaggio 142 kB

Disegni

Staffa di bloccaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneLL1L2L3L4L5BB1B2B3HH1H2H3H4H5H6CADAcc.PrezzoOrdinare
K0002.05Staffa Di Bloccaggio135872681010362113-42163018512- su richiesta

Altri articoli di questa categoria