Gruppi merceologici
Staffe regolabili in continuo
K1956

Staffe regolabili in continuo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:blu galvanizzato. Senza vite di serraggio.Nota:La staffa di bloccaggio regolabile in continuo permette di compensare rapidamente diverse altezze di serraggio senza altre basi e ha bisogno di poco spazio sulla tavola. Pensato per il massimo carico e particolarmente adatta per il serraggio di utensili da taglio e di punzonatura. Per le viti di serraggio idonee per questo elemento vedere K0698/K0699.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1956 Staffe regolabili in continuo 271 kB

Disegni

Staffe regolabili in continuo

Selezione/filtro articoli

N. ordineCompatibile con
larghezza cava
Vite di
fissaggio
compatibile
D

LL1L2L3L4L5BHH1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1956.1212, 14M1213886823144828380-4057 su richiesta
K1956.1616, 18M161813010129187438560-6590 su richiesta
K1956.2020, 22M202214411232208046660-70103 su richiesta
K1956.2424, 28M2425174135392410052760-85120 su richiesta