Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica 1.1191.Versione:brunito.Nota:Per perni d'appoggio compatibili e/o regolabili vedere K0305 e K0306.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0001 Staffa di bloccaggio 217 kB

Disegni

Staffa di bloccaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABDHH1LL1L2L3F
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0001.058125,583321481,23,42 su richiesta
K0001.06101671034017101,64,82 su richiesta
K0001.081220912450221228,77 su richiesta
K0001.10162511164,56328162,513,9 su richiesta
K0001.12203214205803520320,2 su richiesta
K0001.142540162561004425427,6 su richiesta
K0001.164250183061607332537,8 su richiesta
K0001.205260223082009240658,8 su richiesta
K0001.05113125,583502381,23,42 su richiesta
K0001.061171671036329101,64,82 su richiesta
K0001.0812120912480371228,77 su richiesta
K0001.101262511164,510046162,513,9 su richiesta
K0001.1213332142051255820320,2 su richiesta
K0001.1414240163061607425427,6 su richiesta