Gruppi merceologici
Maniglie a leva 2K con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito - inch
K0125 inch

Maniglie a leva 2K con filettatura esterna, inserto filettato in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura:
Componenti duri di plastica rinforzata con fibre di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Componenti morbidi in thermoflex su base SEBS.
Parti metalliche:
classe di resistenza 5.8.
Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Indicazioni per l'acquisto:da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.Nota:I componenti duri e morbidi vengono consegnati di serie in grigio nerastro RAL 7021.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, combinazioni di colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0125 inch Maniglie a leva 2K con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito - inch 230 kB

Disegni

Maniglie a leva 2K con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0125.1A001X10110-2410151624,54103033,540,148,110,11610su richiesta
K0125.1A001X15110-2410151624,54103033,540,148,110,11615su richiesta
K0125.1A001X20110-2410151624,54103033,540,148,110,11620su richiesta
K0125.1A001X25110-2410151624,54103033,540,148,110,11625su richiesta
K0125.1A001X30110-2410151624,54103033,540,148,110,11630su richiesta
K0125.1A001X35110-2410151624,54103033,540,148,110,11635su richiesta
K0125.1A001X40110-2410151624,54103033,540,148,110,11640su richiesta
K0125.1A001X45110-2410151624,54103033,540,148,110,11645su richiesta
K0125.1A001X50110-2410151624,54103033,540,148,110,11650su richiesta
K0125.1A101X10110-3210151624,54103033,540,148,110,11610su richiesta
K0125.1A101X15110-3210151624,54103033,540,148,110,11615su richiesta
K0125.1A101X20110-3210151624,54103033,540,148,110,11620su richiesta
K0125.1A101X25110-3210151624,54103033,540,148,110,11625su richiesta
K0125.1A101X30110-3210151624,54103033,540,148,110,11630su richiesta
K0125.1A101X35110-3210151624,54103033,540,148,110,11635su richiesta
K0125.1A101X40110-3210151624,54103033,540,148,110,11640su richiesta
K0125.1A101X45110-3210151624,54103033,540,148,110,11645su richiesta
K0125.1A101X50110-3210151624,54103033,540,148,110,11650su richiesta
K0125.1A201X1011/4-2010151624,54103033,540,148,110,11610su richiesta
K0125.1A201X1511/4-2010151624,54103033,540,148,110,11615su richiesta
K0125.1A201X2011/4-2010151624,54103033,540,148,110,11620su richiesta
K0125.1A201X2511/4-2010151624,54103033,540,148,110,11625su richiesta
K0125.1A201X3011/4-2010151624,54103033,540,148,110,11630su richiesta
K0125.1A201X3511/4-2010151624,54103033,540,148,110,11635su richiesta
K0125.1A201X4011/4-2010151624,54103033,540,148,110,11640su richiesta
K0125.1A201X4511/4-2010151624,54103033,540,148,110,11645su richiesta
K0125.1A201X5011/4-2010151624,54103033,540,148,110,11650su richiesta
K0125.2A201X1521/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015su richiesta
K0125.2A201X2021/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020su richiesta
K0125.2A201X2521/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025su richiesta
K0125.2A201X3021/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030su richiesta
K0125.2A201X3521/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035su richiesta
K0125.2A201X4021/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040su richiesta
K0125.2A201X4521/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045su richiesta
K0125.2A201X5021/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050su richiesta
K0125.2A201X5521/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055su richiesta
K0125.2A201X6021/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060su richiesta
K0125.2A301X1525/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015su richiesta
K0125.2A301X2025/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020su richiesta
K0125.2A301X2525/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025su richiesta
K0125.2A301X3025/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030su richiesta
K0125.2A301X3525/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035su richiesta
K0125.2A301X4025/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040su richiesta
K0125.2A301X4525/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045su richiesta
K0125.2A301X5025/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050su richiesta
K0125.2A301X5525/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055su richiesta
K0125.2A301X6025/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060su richiesta
K0125.2A401X1523/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015su richiesta
K0125.2A401X2023/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020su richiesta
K0125.2A401X2523/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025su richiesta
K0125.2A401X3023/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030su richiesta
K0125.2A401X3523/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035su richiesta
K0125.2A401X4023/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040su richiesta
K0125.2A401X4523/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045su richiesta
K0125.2A401X5023/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050su richiesta
K0125.2A401X5523/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055su richiesta
K0125.2A401X6023/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060su richiesta
K0125.3A301X1535/16-1816212237101751,656,180,291,220,72215su richiesta
K0125.3A301X2035/16-1816212237101751,656,180,291,220,72220su richiesta
K0125.3A301X2535/16-1816212237101751,656,180,291,220,72225su richiesta
K0125.3A301X3035/16-1816212237101751,656,180,291,220,72230su richiesta
K0125.3A301X3535/16-1816212237101751,656,180,291,220,72235su richiesta
K0125.3A301X4035/16-1816212237101751,656,180,291,220,72240su richiesta
K0125.3A301X4535/16-1816212237101751,656,180,291,220,72245su richiesta
K0125.3A301X5035/16-1816212237101751,656,180,291,220,72250su richiesta
K0125.3A301X5535/16-1816212237101751,656,180,291,220,72255su richiesta
K0125.3A301X6035/16-1816212237101751,656,180,291,220,72260su richiesta
K0125.3A401X1533/8-1616212237101751,656,180,291,220,72215su richiesta
K0125.3A401X2033/8-1616212237101751,656,180,291,220,72220su richiesta
K0125.3A401X2533/8-1616212237101751,656,180,291,220,72225su richiesta
K0125.3A401X3033/8-1616212237101751,656,180,291,220,72230su richiesta
K0125.3A401X3533/8-1616212237101751,656,180,291,220,72235su richiesta
K0125.3A401X4033/8-1616212237101751,656,180,291,220,72240su richiesta
K0125.3A401X4533/8-1616212237101751,656,180,291,220,72245su richiesta
K0125.3A401X5033/8-1616212237101751,656,180,291,220,72250su richiesta
K0125.3A401X5533/8-1616212237101751,656,180,291,220,72255su richiesta
K0125.3A401X6033/8-1616212237101751,656,180,291,220,72260su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33