Gruppi merceologici
Maniglie a leva 2K con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox - inch
K0126 inch

Maniglie a leva 2K con filettatura interna, inserto filettato in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura:
Componenti duri di plastica rinforzata con fibre di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Componenti morbidi in thermoflex su base SEBS.
Parti metalliche:
acciaio inox, 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione:Parti metalliche in acciaio non trattate.Nota:I componenti duri e morbidi vengono consegnati di serie in grigio nerastro RAL 7021.Su richiesta:Altre filettature interne, combinazioni di colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0126 inch Maniglie a leva 2K con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox - inch 239 kB

Disegni

Maniglie a leva 2K con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0126.1A001110-24910151624,54103033,540,148,110,116 su richiesta
K0126.1A101110-32910151624,54103033,540,148,110,116 su richiesta
K0126.1A20111/4-20910151624,54103033,540,148,110,116 su richiesta
K0126.2A20121/4-201213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 su richiesta
K0126.2A30125/16-181213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 su richiesta
K0126.3A30135/16-181416212237101751,656,180,291,220,722 su richiesta
K0126.3A40133/8-161416212237101751,656,180,291,220,722 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33