Gruppi merceologici
Maniglia a staffa biopolimerica
K1060

Maniglia a staffa biopolimerica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Biopolimero rinforzato con fibre di legno, faggio naturale.
Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, grigio nerastro.
Bussola in acciaio inox 1.4305.
Versione:Faggio naturale con aspetto di fibra di legno o tinto in grigio-nero.Nota:Buona resistenza meccanica (testata con doppio fattore di sicurezza).
- Buona resistenza agli agenti chimici.
Adatto all'uso esterno (resistente alle intemperie).

Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la buona percezione aptica.
Montaggio:Forma A dal lato anteriore.
Forma B dal retro.
Vantaggi:Questo biopolimero viene prodotto completamente da materie prime rinnovabili (senza petrolio).
Buon bilancio di CO₂ rispetto alle plastiche a base di petrolio.
Protezione delle risorse fossili limitate.
Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali gestite in modo sostenibile in Germania.
Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1060 Maniglia a staffa biopolimerica 150 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglia a staffa biopolimerica

Maniglie a staffa in biopolimero, montaggio dal lato di utilizzo

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie a staffa in biopolimero, montaggio dal lato di utilizzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Colore
corpo base
A

BCDHLSCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1060.101100052143Acon foro passantefaggio naturale100179,5633122201000 su richiesta
K1060.101120062143Acon foro passantefaggio naturale1202111,4739146241000 su richiesta
K1060.101140082143Acon foro passantefaggio naturale1402414,2945170281000 su richiesta
K1060.10110005290Acon foro passantegrigio nerastro RAL 7021100179,5633122201000 su richiesta
K1060.10112006290Acon foro passantegrigio nerastro RAL 70211202111,4739146241000 su richiesta
K1060.10114008290Acon foro passantegrigio nerastro RAL 70211402414,2945170281000 su richiesta

Maniglie a staffa in biopolimero, montaggio dal lato posteriore

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie a staffa in biopolimero, montaggio dal lato posteriore

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
Materiale
componenti
FormaA

BCDHLSTCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1060.102100052143faggio naturaleacciaio inoxB100179,5M5331222091000 su richiesta
K1060.102120062143faggio naturaleacciaio inoxB1202111,4M63914624121000 su richiesta
K1060.102140082143faggio naturaleacciaio inoxB1402414,2M84517028121000 su richiesta
K1060.10210005290grigio nerastro RAL 7021acciaio inoxB100179,5M5331222091000 su richiesta
K1060.10212006290grigio nerastro RAL 7021acciaio inoxB1202111,4M63914624121000 su richiesta
K1060.10214008290grigio nerastro RAL 7021acciaio inoxB1402414,2M84517028121000 su richiesta