|
|
DescrizioneMateriale:Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060. Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.Versione:Tubo di collegamento anodizzato colore naturale o con rivestimento in plastica zigrinato, colore nero.Nota:I supporti laterali delle maniglie presentano 2 o 4 linguette in PVC in corrispondenza dell'attacco del tubo. Durante l'inserimento a pressione del tubo di collegamento, queste linguette si ‘spezzano' e garantiscono un posizionamento perfetto. Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.Montaggio:Dal lato anteriore.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Forma | A | B | D | H | L | Capacità di carico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0223.150203 | naturale | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 |  | | su richiesta | | K0223.200203 | naturale | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 |  | | su richiesta | | K0223.300203 | naturale | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 |  | | su richiesta | | K0223.400203 | naturale | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 |  | | su richiesta | | K0223.500203 | naturale | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 |  | | su richiesta | | K0223.150202 | nero | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 |  | | su richiesta | | K0223.200202 | nero | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 |  | | su richiesta | | K0223.300202 | nero | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 |  | | su richiesta | | K0223.400202 | nero | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 |  | | su richiesta | | K0223.500202 | nero | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 |  | | su richiesta | |
|
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|