Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pressofusione di alluminio.
Tappi di copertura in plastica.
Versione:nero o color alluminio verniciato a polvere.
Tappi di copertura neri o color alluminio.
Nota:Per la chiusura facile e sicura di porte e sportelli. Il montaggio avviene senza trattamento meccanico dalla parte frontale con viti a cilindro o a testa bombata della grandezza M6. Protetta contro lo smontaggio in posizione chiusa.

In caso di serrature a chiave, vengono consegnate con rispettivamente due chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (chiave europea 5333).

In caso di chiusura a doppio incavo, una chiave a doppia mappa è fornita in dotazione.
Nota disegno:
Azionamento:
a) Chiavi universali
b) Chiave quadra 8 mm
c) Chiave a doppio incavo 5 mm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 K1496_Datasheet_32248_Chiusure_a_scatto--it 260 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiusure a scatto

Chiusure a scatto forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a scatto forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Forma

Larghezza
cava
AzionamentoCADAcc.PrezzoOrdinare
K1496.100561neroA8/10senza chiusura a chiave su richiesta
K1496.170561neroA8/10Chiave su richiesta
K1496.118561neroA8/10quadro 8 mm su richiesta
K1496.145561neroA8/10doppio incavo 5 mm su richiesta
K1496.100562color alluminioA8/10senza chiusura a chiave su richiesta
K1496.170562color alluminioA8/10Chiave su richiesta

Chiusure a scatto forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a scatto forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Forma

Larghezza
cava
AzionamentoCADAcc.PrezzoOrdinare
K1496.200681neroB8/10senza chiusura a chiave su richiesta
K1496.270681neroB8/10Chiave su richiesta