Gruppi merceologici
Giunti a frizione regolabili, semplici 40/40 Tipo I
K2164

Giunti a frizione regolabili, semplici 40/40 Tipo I

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento di alluminio pressofuso.
Inserti e albero frizionato: acciaio.
Anello di copertura e tappi di copertura: plastica.
Piastre di fissaggio delle scanalature: alluminio pressofuso.
Viti, rondelle e tasselli: acciaio.
Versione:Alloggiamento: verniciato a polvere color alluminio.
Inserti e alberi frizionati: non trattati.
Anello di copertura e tappi di copertura: simili a RAL 7042.

Piastre di fissaggio delle scanalature: verniciate a polvere color alluminio.
Viti, rondelle e tasselli: zincati.
Nota:Giunti a frizione per la costruzione di bracci girevoli individuali con profili in alluminio. I giunti a frizione si caratterizzano per un momento di attrito regolabile. La resistenza all'attrito può essere regolata in modo continuo tramite una vite di regolazione. Rotabile a 360°. Misura di interasse 40 mm.

Il lato di collegamento può essere avvitato in senso longitudinale o trasversale sulla scanalatura del profilo; l'asse di attrito è quindi posizionato ad angolo retto rispetto al profilo.
Il lato del giunto a frizione può essere fissato al profilo in senso longitudinale, trasversale o frontale. Per il montaggio frontale, è necessario una filettatura M8 (profonda minimo 15 mm) nel foro centrale. Nel caso di montaggio su superfici piane, le piastre di fissaggio delle scanalature fornite non vengono utilizzate.

Il carico di coppia massimo M è di 45 Nm.
Fornitura1 Giunto a frizione
2 Tappi di copertura
2 Viti DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (per tassello)
2 Viti DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (per foro centrale)
2 Viti DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x35 (per bloccaggio)
2 Rondelle 8-FSt
2 Piastre di fissaggio per scanalatura
2 Tasselli - Cava da 8 a M8
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2164 Giunti a frizione regolabili, semplici 40/40 Tipo I 197 kB

Disegni

Giunti a frizione regolabili, semplici 40/40 Tipo I

Selezione/filtro articoli

N. ordine

TipoLarghezza
cava
M
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2164.1I845 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33