Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Provedení: kaleno (52 +2 HRC) a brunýrováno.Upozornění:Upínací příchytky jsou určeny pro montáž do upínacích čelistí strojních svěráků. Pro montáž postačí drážka se závitovými otvory. Ostré hrany upínacích příchytek se vtisknou do obrobku a zabraňují bočním a horizontálním pohybům.

– Tvarové upnutí umožňuje dosažení vysokých řezných hodnot.
– Nízká upínací výška 1,5 mm (šetří materiálové náklady).
– Obrys příchytek vytváří lehký přítlak.

Jako příslušenství je k dispozici vhodný doraz.
Odkaz na výkres:
1) Obrobek
2) Upínací čelist
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1958 Upínací příchytka 215 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací příchytka

Upínací příchytka

více informací

Výkresy

Upínací příchytka

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

CADPřís.CenaObjednat
K1958.1219Upínací příchytka 0,00 €

Doraz

více informací

Výkresy

Doraz

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

CADPřís.CenaObjednat
K1958.12Doraz 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33