- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0022Upínací excentr s tvarovým stykem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Excentrický šroub z legované oceli. Svěrací podložka z oceli.Provedení: Excentrický šroub brynýrovaný. Svěrací podložka brynýrovaná.Upozornění:Upínací excentr má válcovitý kotouč, který může být frézován a přizpůsoben tvaru upínaného kusu. Tím vznikne tvarový styk pro zakulacené, konturované nebo nepravidelné pracovní kusy. Plochá hrana kotouče má stejnou vzdálenost od středu šroubu jako má upínací excentr K0026 a proto jsou upínací kotouče vzájemně zaměnitelné.
"A" = vzdálenost obrobku ke středu závitu (upínací šroub). "D1 min." = rozměr, který je k dispozici pro vyfrézování kontury.Na vyžádání:Náhradní excentrický šroub. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | D | D1 | D1 min. | H | L | SW | S1 (upínací dráha) | Upínací síla (kN) | Příslušenství KIPP | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0022.06 | 7,8 | M6 | 24,9 | 12,1 | 6,4 | 11,9 | 4 | 1,01 | 3,3 | K1969.0410 |  | | 0,00 € | | K0022.10 | 10,2 | M10 | 31,2 | 17,2 | 8,9 | 18 | 7 | 1,52 | 8,9 | K1969.1020 |  | | 0,00 € | | K0022.12 | 12,7 | M12 | 37,6 | 22,4 | 11,4 | 22,9 | 8 | 2,03 | 17,8 | K1969.1225 |  | | 0,00 € | | K0022.16 | 15 | M16 | 43,9 | 26,1 | 14 | 28,6 | 12 | 2,54 | 26,7 | K1969.1630 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|