- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0007Osové čepy ocel nebo nerezové oceli |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocelové provedení: zušlechtené na 1000 - 1200 N/mm², brynýrované. Nerezové provedení : zušlechtěné na 900 - 1050 N/mm², bez povrchové úpravy.Pokyny k objednání:Součástí dodávky jsou 2 vhodné pojistné kroužky podle normy DIN 471.Upozornění:Určeno pro: Excentrické páky K0008 a K0009. Šrouby s okem K0396 a K1418. Vidlice se závitovým čepem K0397.Přednosti:Broušený vnější průměr. Vysoká rozměrová přesnost. Vhodné jako náhradní díl. Včetně příslušných pojistných kroužků. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 | L | L1 | M1 | D3 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0007.05 | ocel | 5 | 18 | 13 | 0,7 | 10,7 |  | | 0,00 € | | K0007.06 | ocel | 6 | 22 | 17 | 0,8 | 12,2 |  | | 0,00 € | | K0007.081 | ocel | 8 | 20 | 16 | 0,9 | 15,2 |  | | 0,00 € | | K0007.082 | ocel | 8 | 27 | 21 | 0,9 | 15,2 |  | | 0,00 € | | K0007.08 | ocel | 8 | 30 | 25 | 0,9 | 15,2 |  | | 0,00 € | | K0007.101 | ocel | 10 | 25 | 20 | 1,1 | 17,6 |  | | 0,00 € | | K0007.102 | ocel | 10 | 35 | 29 | 1,1 | 17,6 |  | | 0,00 € | | K0007.10 | ocel | 10 | 37 | 32 | 1,1 | 17,6 |  | | 0,00 € | | K0007.121 | ocel | 12 | 31 | 25 | 1,1 | 19,6 |  | | 0,00 € | | K0007.122 | ocel | 12 | 37 | 31 | 1,1 | 19,6 |  | | 0,00 € | | K0007.12 | ocel | 12 | 46 | 40 | 1,1 | 19,6 |  | | 0,00 € | | K0007.14 | ocel | 14 | 44 | 37 | 1,1 | 22 |  | | 0,00 € | | K0007.16 | ocel | 16 | 48 | 41 | 1,1 | 24,4 |  | | 0,00 € | | K0007.18 | ocel | 18 | 58 | 51 | 1,3 | 26,8 |  | | 0,00 € | | K0007.105 | nerezová ocel | 5 | 18 | 13 | 0,7 | 10,7 |  | | 0,00 € | | K0007.106 | nerezová ocel | 6 | 22 | 17 | 0,8 | 12,2 |  | | 0,00 € | | K0007.108 | nerezová ocel | 8 | 20 | 16 | 0,9 | 15,2 |  | | 0,00 € | | K0007.1081 | nerezová ocel | 8 | 27 | 21 | 0,9 | 15,2 |  | | 0,00 € | | K0007.1082 | nerezová ocel | 8 | 30 | 25 | 0,9 | 15,2 |  | | 0,00 € | | K0007.110 | nerezová ocel | 10 | 25 | 20 | 1,1 | 17,6 |  | | 0,00 € | | K0007.1101 | nerezová ocel | 10 | 35 | 29 | 1,1 | 17,6 |  | | 0,00 € | | K0007.1102 | nerezová ocel | 10 | 37 | 32 | 1,1 | 17,6 |  | | 0,00 € | | K0007.112 | nerezová ocel | 12 | 31 | 25 | 1,1 | 19,6 |  | | 0,00 € | | K0007.1121 | nerezová ocel | 12 | 37 | 31 | 1,1 | 19,6 |  | | 0,00 € | | K0007.1122 | nerezová ocel | 12 | 46 | 40 | 1,1 | 19,6 |  | | 0,00 € | | K0007.114 | nerezová ocel | 14 | 44 | 37 | 1,1 | 22 |  | | 0,00 € | | K0007.116 | nerezová ocel | 16 | 48 | 41 | 1,1 | 24,4 |  | | 0,00 € | | K0007.118 | nerezová ocel | 18 | 58 | 51 | 1,3 | 26,8 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|