Skupiny zboží
Excentrické upínací čelisti se svěracím prvkem
K0029

Excentrické upínací čelisti se svěracím prvkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Korpus kalený a bryrnýrovaný.
Svěrací podložka vytvrzená a potažená mosazí.
Upozornění:Excentrické upínací čelisti se svěracím prvkem lze použít přímo na strojních stolech nebo na adaptačních deskách. Díky efektu přitažení se obrobek přitiskne na podložku. Svěrací podložka se přizpůsobí úhlu upnutí obrobku, tzn. že obrobek nemusí být pravoúhlý. Svěrací podložka má hladkou upínací plochu pro obrobené díly a ozubenou upínací plochu pro polotovary.Na vyžádání:Náhradní excentrický šroub.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0029 Excentrické upínací čelisti se svěracím prvkem 204 kB

Výkresy

Excentrické upínací čelisti se svěracím prvkem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

B
Šířka T drážky
Upínací
síla
(kN)
Příslušenství KIPPCADPřís.CenaObjednat
K0029.00bez vodicí vložky do drážky18K1969.1216 0,00 €
K0029.141418K1969.1216 0,00 €
K0029.161618K1969.1216 0,00 €
K0029.181818K1969.1216 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33